(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

コンパクトカプラ 真ちゅう SF型 (レビュー)

通常価格(税別)
2,136円
税込価格
2,350円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵。
・最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。

コンパクトカプラ 真ちゅう SF型のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    新規生産設備の配管系に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02019/08/08
    当社で使用する生産設備を新しく作成する必要がありました。その際に生産設備の作動油を流す配管系の取外し性を今まで以上に向上するため、使用しました。利用していて良い所は現在も液漏れがないことです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

    コンパクトカプラ ステンレス SF型

    コンパクトカプラ ステンレス SF型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

        コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

        コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

          コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

          コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                    コンパクトカプラ ステンレス PF型

                    コンパクトカプラ ステンレス PF型

                      SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                      SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,136円 4,597円 1,429円 2,320円 2,310円 1,516円 2,263円 2,930円 1,919円 2,389円 1,029円 1,029円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。