ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクト...
取付サイズ | ねじ用 | Rc 1/8 |
---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM | -20~+180℃ | 標準材質 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真ちゅう | L | φD | H | T | φB | ||
CO-1PM | Rc 1/8 | 20 | (36) | 15.5 | 六角14 | R 1/8 | 5.5 |
Loading...
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵。
・最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。
Loading...
CO-1PM-BRS-FKMで型番確定
コンパクトカプラ 真ちゅう PM型の型番CO-1PM-BRS-FKMのページです。
型番CO-1PM-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。