(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトカプラ ステンレス SM型

コンパクトカプラ ステンレス SM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクト...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクトカプラ SM型の寸法図

製品仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付サイズねじ用Rc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
推奨最大締付けトルク:トルク値5N・m(51kgf・cm)
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM-20˚C~+180℃標準材質

外観

コンパクトカプラ ステンレス SM型の外観

規格表

製品型式相手側取付
ねじサイズ
本体材質・質量 (g)寸 法 (mm)
真ちゅうステンレス鋼LφDHTφB
CO-1SMRc 1/83432(38)17.5六角14R 1/85.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」を必ずお読みください。
  • 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO-1SM-SUS-FKM

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。

カタログ

CO-1SM-SUS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトカプラ ステンレス SM型の型番CO-1SM-SUS-FKMのページです。
型番CO-1SM-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトカプラ ステンレス SM型

コンパクトカプラ ステンレス SM型

    コンパクトカプラ ステンレス PN型

    コンパクトカプラ ステンレス PN型

      コンパクトカプラ ステンレス SN型

      コンパクトカプラ ステンレス SN型

        コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

        コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

          コンパクトカプラ ステンレス PM型

          コンパクトカプラ ステンレス PM型

            コンパクトカプラ ステンレス PF型

            コンパクトカプラ ステンレス PF型

              コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

              コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

                コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

                コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

                  コンパクトカプラ ステンレス SF型

                  コンパクトカプラ ステンレス SF型

                    コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                    コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                        KCシリーズソケット SH形

                        KCシリーズソケット SH形

                          KCシリーズ ソケットSM型

                          KCシリーズ ソケットSM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 吉田工作所
                            通常価格 4,997円 2,997円 4,997円 1,361円 2,389円 2,389円 1,429円 2,320円 4,597円 2,136円 1,516円 1,201円 1,296円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 おねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真鍮(C3604) 真鍮(C3604)

                            コンパクトカプラ ステンレス SM型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/08
                            設備側との接続で、相手側が決まっていたのでこの商品を購入しました。今回は新規での使用になりますが、今まで同じ用途でこの商品を使用しておりましたので、同じ商品を選定しました。コンパクトカプラ ステンレス PM型と一緒に治具に使用しています。使用流体はエアになります。今まで使用していて、壊れたことはないので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました