ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクト...
本体材質 | ステンレス鋼(SUS304) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | Rc 1/8 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ふっ素ゴム | FKM | -20℃~+180℃ | 標準材質 |
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | φD | H | T | ||
CO-1SF | R 1/8 | 36 | (38) | 17.5 | 六角14 | Rc 1/8 |
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵。
・最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。
CO-1SF-SUS-FKMで型番確定
コンパクトカプラ ステンレス SF型の型番CO-1SF-SUS-FKMのページです。
型番CO-1SF-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。