(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
710円 ~ 1,040円
税込価格
781円 ~ 1,144円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。小型・軽量の樹脂製タイプ。
【特長】
・全5色のカラーバリエーション
・コンパクト設計で省スペースに対応
・押し込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ
【用途】
・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    循環水の配管部に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/23
    安価でワンタッチ、開閉型のカプラを使えるので助かります。
    メーカーでは、5色展開ですが、ミスミさんでは現状「青」一色なのでご留意ください。他社メーカーの樹脂製カプラは使用温度範囲が0℃程度なのに対し、こちらは-20℃まで対応しているので使用範囲は多そうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    送液チューブの付け替え用
    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
    薬液チューブの付け替え用途で使用しています。
    バルブ有り無しをオス・メス両方共選べるので重宝しています。

    つけ外し時の液だれもほとんどありません。

    1/8のネジは樹脂なので締めすぎには注意してください。
    私は1個壊しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

    キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

    キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

      キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

      キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

        キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

        キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

          TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

          TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

            TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

            TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

              TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

              TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

                TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                      TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                      TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                        キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

                        キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

                          スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                          スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 710円 340円 420円 340円 1,713円 3,189円 3,189円 3,197円 1,515円 2,897円 3,889円 710円 365円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - - - RoHS非対応 -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - - 該当なし -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 チューブ取付用 チューブ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 チューブ取付用 おねじ取付用

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。