小型・軽量の樹脂タイプで接続も分離もワンアクションの低圧用キューブカプラソケッ...
色 | 製品型式 | 相手側チューブサイズ (mm) | 内蔵バルブ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | E | φT | φB | H | φD | |||||
アイボリー | SPC-04SH-IVR | 内径φ4 | ○ | 6.5 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) |
SPC-04SH-VL-IVR | 内径φ4 | - | 6.1 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-IVR | 内径φ6 | ○ | 7.0 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-VL-IVR | 内径φ6 | - | 6.6 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
青 | SPC-04SH-BLU | 内径φ4 | ○ | 6.5 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) |
SPC-04SH-VL-BLU | 内径φ4 | - | 6.1 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-BLU | 内径φ6 | ○ | 7.0 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-VL-BLU | 内径φ6 | - | 6.6 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
黄 | SPC-04SH-YEL | 内径φ4 | ○ | 6.5 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) |
SPC-04SH-VL-YEL | 内径φ4 | - | 6.1 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-YEL | 内径φ6 | ○ | 7.0 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-VL-YEL | 内径φ6 | - | 6.6 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
ピンク | SPC-04SH-PNK | 内径φ4 | ○ | 6.5 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) |
SPC-04SH-VL-PNK | 内径φ4 | - | 6.1 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-PNK | 内径φ6 | ○ | 7.0 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-VL-PNK | 内径φ6 | - | 6.6 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
緑 | SPC-04SH-GRN | 内径φ4 | ○ | 6.5 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) |
SPC-04SH-VL-GRN | 内径φ4 | - | 6.1 | 35 | 10 | (20.3) | 4.8 | 2.5 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-GRN | 内径φ6 | ○ | 7.0 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) | |
SPC-06SH-VL-GRN | 内径φ6 | - | 6.6 | 40 | 15 | (20.3) | 7 | 3.6 | 19.5 | (25.5) |
本体材質 | ポリアセタール樹脂(POM) |
---|---|
取付サイズ | チューブ内径φ4・φ6 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+60℃ | 標準材質 |
注)使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。
※ バルブ内蔵タイプのソケットとバルブレスタイプのプラグは接続できません。
(単位:mm2)
製品型式 | 04PH/04PHB | 06PH/06PHB | 10PM | 04PH-VL/04PHB-VL | 06PH-VL/06PHB-VL | 10PM-VL |
---|---|---|---|---|---|---|
SPC-04SH | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
SPC-06SH | 5 | 8.6 | 8.6 | - | - | - |
SPC-04SH-VL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SPC-06SH-VL | 5 | 8.6 | 8.6 | 5 | 10.2 | 10.2 |
分離用プッシュボタンでワンタッチ分離(ソケットのプッシュボタンを押すだけの簡単操作)
用途例
(測定条件)
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
小型・軽量の樹脂タイプで接続も分離もワンアクションの低圧用キューブカプラソケットSH型。バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。
【特長】
・全5色のカラーバリエーション
・コンパクト設計で省スペースに対応
・SPC-04SH/SPC-06SH:キューブカプラのバルブ付きプラグとのみ接続可能
・SPC-04SH-VL/SPC-06SH-VL:キューブカプラのプラグと接続可能
【用途】
・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
・チューブ取り付け用
この商品に近い類似品がありませんでした。
SPC-04SH-POM-NBRで型番確定
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)の型番SPC-04SH-POM-NBRのページです。
型番SPC-04SH-POM-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPC-04SH-GRN POM NBR |
SPC-04SH-IVR POM NBR |
SPC-04SH-PNK POM NBR |
SPC-04SH-VL-GRN POM |
SPC-04SH-VL-IVR POM |
SPC-04SH-VL-PNK POM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | バルブ構造 | 相手側チューブ内径 (mm) | バルブの有無 | 色 | バルブ構造詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730円 ( 803円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開閉型 | 4 | あり | 緑 | - | |
730円 ( 803円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開閉型 | 4 | あり | アイボリー | - | |
730円 ( 803円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開閉型 | 4 | あり | ピンク | - | |
710円 ( 781円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | 4 | なし | 緑 | 片路開閉/両路開放 | |
710円 ( 781円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | 4 | なし | アイボリー | 片路開閉/両路開放 | |
710円 ( 781円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | 4 | なし | ピンク | 片路開閉/両路開放 |