バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。小型・軽量の樹脂製タイプ。【...
色 | 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 内蔵バルブ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H | T | |||||
アイボリー | SPC-10PM-IVR | Rc 1/8 | ○ | 2.0 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
SPC-10PM-VL-IVR | Rc 1/8 | - | 1.5 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 | |
青 | SPC-10PM-BLU | Rc 1/8 | ○ | 2.0 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
SPC-10PM-VL-BLU | Rc 1/8 | - | 1.5 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 | |
黄 | SPC-10PM-YEL | Rc 1/8 | ○ | 2.0 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
SPC-10PM-VL-YEL | Rc 1/8 | - | 1.5 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 | |
ピンク | SPC-10PM-PNK | Rc 1/8 | ○ | 2.0 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
SPC-10PM-VL-PNK | Rc 1/8 | - | 1.5 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 | |
緑 | SPC-10PM-GRN | Rc 1/8 | ○ | 2.0 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
SPC-10PM-VL-GRN | Rc 1/8 | - | 1.5 | 23 | 11 | 六角12 | R 1/8 |
本体材質 | ポリアセタール樹脂(POM) |
---|---|
取付サイズ | R 1/8 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
注)使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。
ソケットとプラグは、取付形状にかかわらず接続可能。
※バルブ内蔵タイプのソケットとバルブレスタイプのプラグは接続できません。
53.0kPa{400mmHg}
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
- | プラグ | ||
---|---|---|---|
バルブ | (有) | (無) | |
ソケット | (有) | 両路開閉 | 組み合わせ不可 |
(無) | 片路開閉 | 両路開放 |
※ご使用条件に合わせてバルブの有無を選定してください。
測定条件
実線:バルブレス/点線:バルブ内蔵
Loading...
バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。小型・軽量の樹脂製タイプ。
【特長】
・全5色のカラーバリエーション
・コンパクト設計で省スペースに対応
・押し込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる
【用途】
・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
SPC-10PM-VL-POMで型番確定
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)の型番SPC-10PM-VL-POMのページです。
型番SPC-10PM-VL-POMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPC-10PM-PNK POM NBR |
SPC-10PM-POM-NBR |
SPC-10PM-VL-BLU POM |
SPC-10PM-VL-GRN POM |
SPC-10PM-VL-YEL POM |
SPC-10PM-YEL POM NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | バルブ構造 | バルブの有無 | 色 | バルブ構造詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360円 ( 396円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | あり | ピンク | 両路開閉/片路開閉 | |
512円 ( 563円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | あり | アイボリー | 両路開閉/片路開閉 | |
340円 ( 374円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開放型 | なし | 青 | - | |
340円 ( 374円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開放型 | なし | 緑 | - | |
340円 ( 374円 ) | 20個 | - | 9日目 | 両路開放型 | なし | 黄 | - | |
360円 ( 396円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | あり | 黄 | 両路開閉/片路開閉 |