(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPC-04PH-POM-NBR
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) キュウブカプラジュシ SPC

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) SPC-04PH-POM-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。小型・軽量の樹脂製タイプ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPC-04PH-POM-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キューブカプラPH型の寸法図

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)内蔵バルブ質量(g)寸法(mm)
LACφDφTφB
アイボリーSPC-04PH-IVR内径φ43.1(36)10(10.5)144.82.5
SPC-04PH-VL-IVR内径φ4-2.6(36)10(10.5)144.82.5
SPC-06PH-IVR内径φ63.4(40)15(10.5)1473.6
SPC-06PH-VL-IVR内径φ6-2.9(40)15(10.5)1473.6
SPC-04PH-BLU内径φ43.1(36)10(10.5)144.82.5
SPC-04PH-VL-BLU内径φ4-2.6(36)10(10.5)144.82.5
SPC-06PH-BLU内径φ63.4(40)15(10.5)1473.6
SPC-06PH-VL-BLU内径φ6-2.9(40)15(10.5)1473.6
SPC-04PH-YEL内径φ43.1(36)10(10.5)144.82.5
SPC-04PH-VL-YEL内径φ4-2.6(36)10(10.5)144.82.5
SPC-06PH-YEL内径φ63.4(40)15(10.5)1473.6
SPC-06PH-VL-YEL内径φ6-2.9(40)15(10.5)1473.6
ピンクSPC-04PH-PNK内径φ43.1(36)10(10.5)144.82.5
SPC-04PH-VL-PNK内径φ4-2.6(36)10(10.5)144.82.5
SPC-06PH-PNK内径φ63.4(40)15(10.5)1473.6
SPC-06PH-VL-PNK内径φ6-2.9(40)15(10.5)1473.6
SPC-04PH-GRN内径φ43.1(36)10(10.5)144.82.5
SPC-04PH-VL-GRN内径φ4-2.6(36)10(10.5)144.82.5
SPC-06PH-GRN内径φ63.4(40)15(10.5)1473.6
SPC-06PH-VL-GRN内径φ6-2.9(40)15(10.5)1473.6

製品仕様

キューブカプラPH型の外観
本体材質ポリアセタール樹脂(POM)
取付サイズチューブ内径φ4・φ6
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

注)使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

真空用途適合性

53.0kPa{400mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

使用例

プッシュボタンでワンタッチ分離。ソケットのプッシュボタンを押すだけの簡単操作

商品特長詳細

組み合わせ表

-プラグ
バルブ(有)(無)
ソケット(有)両路開閉組み合わせ不可
(無)片路開閉両路開放

製品仕様

  • 流体の流れ:流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 互換性:ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できる。

※バルブ内蔵タイプのソケットとバルブレスタイプのプラグは接続できません。

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体:空気
  • 温度:室温

実践:バルブレス
点線:バルブ内蔵

圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ソケットとプラグの分離時にバルブレス側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
バルブ構造
相手側チューブ内径(mm)
バルブの有無
バルブ構造詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPC-04PH-POM-NBR

-
4
あり
アイボリー
両路開閉/片路開閉

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。小型・軽量の樹脂製タイプ。
【特長】
・全5色のカラーバリエーション
・コンパクト設計で省スペースに対応
・押し込むだけで接続可能、分離もボタン操作でワンタッチ
【用途】
・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
・チューブ取り付け用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SPC-04PH-POM-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)の型番SPC-04PH-POM-NBRのページです。
型番SPC-04PH-POM-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

    キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

      キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

      キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

        キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

        キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

              TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

              TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

                TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                      キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

                      キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

                        TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                        TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                          スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                          スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 340円 420円 710円 340円 3,189円 1,713円 3,189円 3,197円 1,515円 2,897円 710円 3,889円 1,077円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - - RoHS非対応 - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - 該当なし - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 チューブ取付用 チューブ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 チューブ取付用 ホース取付用 ホース取付用

                            キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            圧縮空気の取り付け部分
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/24
                            ワンタッチで取り外しができ、コンパクト、軽量なため持ち運び用機材の軽量化ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーポンプのカプラに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            エアーポンプとエアーチューブの接続部品に、このキューブカプラのプラグ(SPC-04PH-POM-NBR)とソケット(SPC-04SH-POM-NBR、SPC-04SH-VL-POM-NBR)を使用しました。取り扱いやすく、ワンタッチで取り外しができるので、このカプラを選びました。今のところエアー漏れもなく、信頼性があります。要望としては、ミスミではプラグだと接続部、ソケットだと分離用プッシュボタンの色がブルーしかないのですが、メーカーのカタログには、いろんな色のラインナップがあります。今は用途により、エアーチューブで色分けしていますが、カプラで色分けしたいので、ミスミでもブルー以外の色のラインナップを増やしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPC-04PH-BLU POM NBR
                            SPC-04PH-GRN POM NBR
                            SPC-04PH-PNK POM NBR
                            SPC-04PH-VL-BLU POM
                            SPC-04PH-VL-GRN POM
                            SPC-04PH-VL-PNK POM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            バルブ構造 相手側チューブ内径
                            (mm)
                            バルブの有無 バルブ構造詳細

                            360円

                            ( 396円 )
                            20個 -

                            9日目

                            -4あり両路開閉/片路開閉

                            360円

                            ( 396円 )
                            20個 -

                            9日目

                            -4あり両路開閉/片路開閉

                            360円

                            ( 396円 )
                            20個 -

                            9日目

                            -4ありピンク両路開閉/片路開閉

                            340円

                            ( 374円 )
                            20個 -

                            9日目

                            両路開放型4なし-

                            340円

                            ( 374円 )
                            20個 -

                            9日目

                            両路開放型4なし-

                            340円

                            ( 374円 )
                            20個 -

                            9日目

                            両路開放型4なしピンク-

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました