バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状...
シリーズ名 | TSPカプラ 鋼鉄製 |
---|---|
形状 | プラグ(おす) |
バルブ構造 | バルブなし |
使用圧力 | 0~7.5MPa |
取付部サイズ | 1/4 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
適用流体 | ガス 空気 作動油 |
本体材質 | 鋼鉄 |
特徴 | スタンダード型 |
取付部形状 | おねじ |
使用温度 | -40~+180℃ |
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | H | C | T | φB | ||
2TPM | Rc 1/4 | 30 | 38 | 六角17 | 18 | R 1/4 | 6.5 |
3TPM | Rc 3/8 | 38 | 43 | 六角17 | 21 | R 3/8 | 10 |
4TPM | Rc 1/2 | 81 | 52 | 六角22 | 24 | R 1/2 | 13 |
6TPM | Rc 3/4 | 164 | 59 | 六角32 | 28 | R 3/4 | 17 |
8TPM | Rc 1 | 273 | 73 | 六角41 | 36 | R 1 | 25 |
10TPM | Rc 1 1/4 | 520 | 83 | 六角50 | 39 | R 1 1/4 | 32 |
12TPM | Rc 1 1/2 | 655 | 93 | 六角54 | 45 | R 1 1/2 | 38 |
16TPM | Rc 2 | 1,240 | 102 | 二面75×φ80 | 51 | R 2 | 50 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
2TPM-STLで型番確定
TSPカプラ 鋼鉄 TPM型の型番2TPM-STLのページです。
型番2TPM-STLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10TPM-STL |
12TPM-STL |
16TPM-STL |
3TPM-STL |
4TPM-STL |
6TPM-STL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,067円 ( 5,574円 ) | 1個 | - | 7日目 | 1 1/4 | 0~3 | |
7,611円 ( 8,372円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1 1/2 | 0~3 | |
11,968円 ( 13,165円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2 | 0~2 | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | 0~7.5 | |
1,303円 ( 1,433円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 | 0~7.5 | |
2,661円 ( 2,927円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/4 | 0~4.5 |