バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
外観
シリーズ名 | TSPカプラ 鋼鉄製 |
---|---|
形状 | プラグ(おす) |
使用圧力 | 0~7.5MPa |
取付部サイズ | 1/4 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
適用流体 | ガス/ 空気/ 作動油 |
特徴 | スタンダード型 |
取付部形状 | めねじ |
使用温度 | -40~+180℃ |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | H | C | T | φB | ||
2TPF | R 1/4 | 28 | 34 | 六角17 | 18 | Rc 1/4 | 6.5 |
3TPF | R 3/8 | 43 | 38 | 六角21 | 21 | Rc 3/8 | 10 |
4TPF | R 1/2 | 103 | 45 | 六角29 | 24 | Rc 1/2 | 13 |
6TPF | R 3/4 | 166 | 51 | 六角35 | 28 | Rc 3/4 | 17 |
8TPF | R 1 | 321 | 60 | 六角41 | 36 | Rc 1 | 26 |
10TPF | R 1 1/4 | 567 | 64 | 六角54 | 39 | Rc 1 1/4 | 32 |
12TPF | R 1 1/2 | 703 | 75 | 六角58 | 45 | Rc 1 1/2 | 38 |
16TPF | R 2 | 1,226 | 83 | 二面77×φ82 | 51 | Rc 2 | 50 |
1/4
|
0~7.5
| 1個 | 829円(
912円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8
|
0~7.5
| 1個 | 904円(
994円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2
|
0~7.5
| 1個 | 1,368円(
1,505円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4
|
0~4.5
| 1個 | 2,891円(
3,180円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
0~4.5
| 1個 | 3,625円(
3,988円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/4
|
0~3
| 1個 | 5,067円(
5,574円
) | 7日目 | |
1 1/2
|
0~3
| 1個 | 7,611円(
8,372円
) | 7日目 | |
2
|
0~2
| 1個 | 12,662円(
13,928円
) | 7日目 |
Loading...
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
あと1項目で型番確定