バルブレス構造で幅広い用途・状況に対応できるカプラ。バルブレス構造なので高粘度...
外観
シリーズ名 | TSPカプラ 鋼鉄製 |
---|---|
形状 | ソケット(めす) |
シール材質 | ニトリルゴム |
特徴 | スタンダード型 |
取付部形状 | おねじ |
使用温度 | -20~+80℃ |
適用流体 | ガス/ 空気/ 作動油 |
---|---|
使用圧力 | 0~7.5MPa |
取付部サイズ | 1/4 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | φD | H | T | φB | ||
1TSM | Rc 1/8 | 25 | 30 | 17.5 | 六角14 | R 1/8 | 4.5 |
2TSM | Rc 1/4 | 66 | 42 | 24 | 六角19 | R 1/4 | 6.5 |
3TSM | Rc 3/8 | 99 | 46 | 28 | 六角23 | R 3/8 | 10 |
4TSM | Rc 1/2 | 178 | 56 | 35 | 六角29 | R 1/2 | 13 |
6TSM | Rc 3/4 | 343 | 65 | 45 | 六角38 | R 3/4 | 18 |
8TSM | Rc 1 | 629 | 76 | 58 | 六角50 | R 1 | 24 |
10TSM | Rc 1 1/4 | 950 | 86 | 69 | 二面54×φ64 | R 1 1/4 | 32 |
12TSM | Rc 1 1/2 | 1,180 | 95 | 75 | 二面58×φ70 | R 1 1/2 | 38 |
16TSM | Rc 2 | 2,040 | 108 | 98 | 二面77×φ82 | R 2 | 49 |
Loading...
バルブレス構造で幅広い用途・状況に対応できるカプラ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
2TSM-STL-NBRで型番確定
TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型の型番2TSM-STL-NBRのページです。
型番2TSM-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10TSM-STL-NBR |
12TSM-STL-NBR |
16TSM-STL-NBR |
3TSM-STL-NBR |
4TSM-STL-NBR |
6TSM-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10,579円 ( 11,637円 ) | 1個 | - | 7日目 | 1 1/4 | 0~3 | |
14,946円 ( 16,441円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1 1/2 | 0~3 | |
21,094円 ( 23,203円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2 | 0~2 | |
2,404円 ( 2,644円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | 0~7.5 | |
3,233円 ( 3,556円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 | 0~7.5 | |
4,226円 ( 4,649円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/4 | 0~4.5 |