(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10TSH-STL-NBR
TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型 TSPカプラコウテツニトリルゴム 10TSH

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型 10TSH-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,579円
税込単価
11,637円

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

10TSH-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型の寸法図

製品仕様

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型の外観

外観

仕様

シリーズ名TSPカプラ 鋼鉄製
形状ソケット(めす)
シール材質ニトリルゴム
特徴スタンダード型
取付部形状ホースニップル
使用温度-20~+80℃
適用流体ガス/空気/作動油
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~7.5MPa
取付部サイズ1/4
真空用途適合性接続時使用可

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LφDAφTφB
2TSH1/46355242985
3TSH3/895622832117
4TSH1/21767435391510
6TSH3/43489045482115
8TSH157010258572719
10TSH1 1/4840117697034.526
12TSH1 1/21,06012875754132
16TSH22,09514198805440

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10TSH-STL-NBR

0~3
1 1/4"

1個

10,579( 11,637円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

10TSH-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型の型番10TSH-STL-NBRのページです。
型番10TSH-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

          TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

          TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

              TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

              TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                  TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                  TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                    TSPカプラ ステンレス TPM型

                    TSPカプラ ステンレス TPM型

                      TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                      TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                        TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                        TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                          TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                          TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,841円 1,537円 1,522円 754円 2,797円 1,654円 829円 3,187円 720円 1,267円 2,737円 660円 1,609円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 - めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス 真ちゅう ステンレス ステンレス 真ちゅう 真ちゅう

                            TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12TSH-STL-NBR
                            16TSH-STL-NBR
                            2TSH-STL-NBR
                            3TSH-STL-NBR
                            4TSH-STL-NBR
                            6TSH-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            14,946円

                            ( 16,441円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~31 1/2"

                            21,094円

                            ( 23,203円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~22"

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~7.51/4"

                            2,129円

                            ( 2,342円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~7.53/8"

                            3,123円

                            ( 3,435円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~7.51/2"

                            4,044円

                            ( 4,448円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~4.53/4"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました