(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ 真ちゅう TPN型

TSPカプラ 真ちゅう TPN型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,609円 ~ 4,352円
税込価格
1,770円 ~ 4,787円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

TSPカプラ 真ちゅう TPN型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ブレードホースの接続
    評価 5.0満足度:5.02020/09/08
    ブレードホースの接続に使用。ホースバンドよりも抜けにくいと思うので、試しています。もう少し安ければさらに嬉しいですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯配管に対する継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    生産設備付帯配管(特に脱着頻度の多い部位)に対する継手としてソケット型番:3TSN-90-BRS-NBRとのSET利用をしています。脱着が容易な操作性の良さや大容量が確保できるバルブレス構造(手元バルブがある部位なので、カプラ自体の内蔵バルブは必要ない)に重宝し幅広く使用しています。過去からの利用実績に満足しているため、既存品劣化時のリプレースはもちろん、現行脱着不可部位の改造用途等、多岐にわたりこの商品を利用をしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう TPN型

TSPカプラ 真ちゅう TPN型

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

          コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

          コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

            カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

            カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

              SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

              SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                      クイックカップリング TL TYPE プラグPF

                      クイックカップリング TL TYPE プラグPF

                        コンパクトカプラ ステンレス SN型

                        コンパクトカプラ ステンレス SN型

                          フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                          フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,609円 2,930円 923円 1,516円 2,310円 575円 1,889円 2,263円 2,619円 2,872円 608円 4,997円 8,378円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ ナット締込タイプ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス - 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう - 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう - ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。