(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ 真ちゅう TPM型

TSPカプラ 真ちゅう TPM型 (レビュー)

通常価格(税別)
660円 ~ 15,475円
税込価格
726円 ~ 17,023円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

TSPカプラ 真ちゅう TPM型のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備と治具の配管接続
    評価 4.0満足度:4.02022/01/14
    設備と治具の配管の接続に使用しました。この商品を購入したときは、このタイプのカプラは他になかったのですが、特にこだわりなどはなく、精度が同じで安価であれば別の商品でもよかったです。この商品は、錆や使用環境、温度などを心配する必要のないところで使用しており、特に問題もないようです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 5.0満足度:5.02021/01/27
    金型の水穴回路の IN  OUT に使用。水漏れもありませんので、使用感は問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアの段取り替え
    評価 5.0満足度:5.02020/11/05
    設備1台に対して治具何台る時、本体と治具のエア段取り替えに使用しました。真鍮なのでさびにくく安くて、納期が早いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02019/07/23
    エアーコネクタに使用しました。メーカー品なので何も問題無く使用できています。真鍮なのでさびにくく安いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の継ぎ手に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/28
    納期が早いためこちらで購入。
    日東工器製のため、安心感があります。
    今まで問題が出たことはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう TPM型

TSPカプラ 真ちゅう TPM型

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

        コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

        コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

          TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

          TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

            ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

            ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

                TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                    ノーバルブタイプNSP型 プラグNPM型

                    ノーバルブタイプNSP型 プラグNPM型

                      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

                      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

                        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 660円 869円 2,568円 1,361円 1,522円 530円 1,747円 754円 1,638円 498円 450円 1,516円 1,435円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 オネジ めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう - 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。