(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ 真ちゅう TPF型

TSPカプラ 真ちゅう TPF型 (レビュー)

通常価格(税別)
660円 ~ 15,264円
税込価格
726円 ~ 16,790円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TSPカプラ 真ちゅう TPF型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備
    評価 5.0満足度:5.02022/08/03
    この商品は自社の設備用に購入したものになります。実際には金型の蒸気配管用に使用しているものです。設置も簡単でしたし、使用につきましても蒸気配管なので、圧力も温度の高い状況での使用になりますが、問題なく良い感じで使えているように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    気密検査機段取り替え治具側用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/16
    ワンタッチで交換できるのは治具段取り替え時間の短縮できます。しかも
    耐圧幅が広くて、納期も早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコンプレッサ配管
    評価 5.0満足度:5.02018/11/02
    相手側がいわゆる一般的なカプラではなく、TSPカプラだったため、当サイトにて購入可能で助かりました。
    型番のBRSが何を意味するものか分からず、メーカー(日東工器)に問い合わせて、素材を意味するものと分かりましたが、これはミスミさんオリジナルの型番でしょうか。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう TPF型

TSPカプラ 真ちゅう TPF型

    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

      TSPカプラ 真ちゅう TPH型

      TSPカプラ 真ちゅう TPH型

        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

          TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

          TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                TSPカプラ ステンレス TPM型

                TSPカプラ ステンレス TPM型

                  TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

                  TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

                    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                      TSPカプラ 真ちゅう TPM型

                      TSPカプラ 真ちゅう TPM型

                        TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                        TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                          TSPカプラ ステンレス TPH型

                          TSPカプラ ステンレス TPH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 660円 829円 720円 754円 1,537円 1,654円 3,187円 1,267円 1,841円 1,824円 660円 1,522円 1,267円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 - めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 -
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。