バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
シリーズ名 | TSPカプラ 真ちゅう製 |
---|---|
形状 | ソケット(めす) |
シール材質 | ニトリルゴム |
特徴 | スタンダード型 |
取付部形状 | ホースニップル |
使用温度 | -20~80℃ |
適用流体 | ガス 空気 作動油 水 |
本体材質 | 真ちゅう |
バルブ構造 | バルブなし |
使用圧力 | 0~5MPa |
取付部サイズ | 1/8 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
製品型式 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真ちゅう | L | φD | A | φT | φB | ||
1TSH | 1/8 | 26 | 40 | 17.5 | 20 | 6.5 | 3 |
2TSH | 1/4 | 69 | 55 | 24 | 29 | 8 | 5 |
3TSH | 3/8 | 104 | 62 | 28 | 32 | 11 | 7 |
4TSH | 1/2 | 192 | 74 | 35 | 39 | 15 | 10 |
6TSH | 3/4 | 379 | 90 | 45 | 48 | 21 | 15 |
8TSH | 1 | 605 | 102 | 58 | 57 | 27 | 19 |
10TSH | 1 1/4 | 910 | 117 | 69 | 70 | 34.5 | 26 |
12TSH | 1 1/2 | 1,140 | 128 | 75 | 75 | 41 | 32 |
16TSH | 2 | 2,251 | 141 | 98 | 80 | 54 | 40 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
型番 |
使用圧力範囲(MPa) |
相手側ホースサイズ (インチ) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0~5
|
1/8"
| 1個 | 1,537円(
1,691円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~5
|
1/4"
| 1個 | 1,696円(
1,866円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~5
|
3/8"
| 1個 | 2,176円(
2,394円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~5
|
1/2"
| 1個 | 3,683円(
4,051円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~3
|
3/4"
| 1個 | 6,510円(
7,161円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~3
|
1"
| 1個 | 11,394円(
12,533円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0~2
|
1 1/4"
| 1個 | 13,144円(
14,458円
) | 7日目 | |
0~2
|
1 1/2"
| 1個 | 18,974円(
20,871円
) | 7日目 | |
0~1.5
|
2"
| 1個 | 26,712円(
29,383円
) | 7日目 |
Loading...
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。