(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,522円 ~ 27,120円
税込価格
1,674円 ~ 29,832円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷却配管用の部材として使用
    評価 5.0満足度:5.02022/05/12
    冷却配管を着脱する為に購入しました。
    水漏れも無く、問題なく使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 5.0満足度:5.02021/01/27
    金型の水穴回路で IN OUT に使用  水漏れはありません。    

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    気密検査機本体とセット治具の接続用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/16
    気密検査機本体1台とセット治具複数台の接続用です。治具段取り替えるときワンタッチで外せるため、段取り替え時間が短縮できて大変助かります。しかも耐圧力は5Mpaなので、使い幅が広いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

      TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

      TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

          TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

          TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

            TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

              TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

              TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

                  ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                    TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,522円 1,765円 1,713円 1,515円 1,647円 1,654円 1,522円 2,797円 3,309円 660円 1,889円 1,029円 1,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。