(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,713円 ~ 29,150円
税込価格
1,884円 ~ 32,065円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応しているカプラ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。
・接続も分離もワンアクション。
・小型、軽量の樹脂製タイプ。
・コンパクト設計で省スペースに対応。押し込むだけで接続。
・分離もボタン操作でワンタッチ。
・プラグ、ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインアップ。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチック成型金型の冷却系に利用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    当社の生産設備のプラスチック成型金型の冷却系に大流量の冷却水を流す必要があり、金型用のカプラーでは大流量が流せないので、大流量が流せる仕様から選定しました。現場からは、取り外しが重い、カプラーの取り外し時に床上に養生が必要になるといった愚痴もありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油圧の配管に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    他の商品と比較をして、コストと性能のバランスがよく使いやすかったので購入をしました。大きさ的にも問題はなく、性能においても特に気になる点はなく、希望通りの使い方ができたので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

    TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

    TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

        レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

        レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                  TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                  TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

                    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                          ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                          ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,713円 1,515円 1,522円 2,816円 4,866円 4,656円 4,017円 2,897円 3,197円 1,765円 1,784円 1,709円 1,551円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 銅合金 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。