(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1TSM-BRS-EPDM
TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用) TSPカプラシンチュウEPDM 1TSM

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用) 1TSM-BRS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,647円 1,490円
税込単価
1,812円 1,639円

流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。バルブレス構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

1TSM-BRS-EPDM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSPカプラ ソケット TSM型の寸法図

製品仕様

TSPカプラ ソケット TSM型の外観

外観

仕様

取付サイズ(ねじの呼び)1/8・1/4
3/8・1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm25.0{51}3.0{31}2.0{20}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.3{24}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc 1/8Rc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2
トルク値真ちゅう5
{51}
9
{92}
12
{122}
30
{306}
50
{510}
65
{663}
150
{1,530}
160
{1,632}
260
{2,652}

最小断面積

単位:mm2
取付形状型番
1TSP2TSP3TSP4TSP6TSP8TSP10TSP12TSP16TSP
F型(めねじ)15.9
(φ4.5)
33.1
(φ6.5)
78.5
(φ10)
132
(φ13)
226
(φ17)
452
(φ24)
804
(φ32)
1,134
(φ38)
1,885
(φ49)

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHTφB
1TSMRc 1/8273017.5六角14R 1/84.5
2TSMRc 1/4724224六角19R 1/46.5
3TSMRc 3/81084628六角23R 3/810
4TSMRc 1/21945635六角29R 1/213
6TSMRc 3/43746545六角38R 3/418
8TSMRc 16657658六角50R 124
10TSMRc 1 1/41,0108669二面54×φ64R 1 1/432
12TSMRc 1 1/21,2759575二面58×φ70R 1 1/238
16TSMRc 22,19010898二面77×φ82R 249

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

(測定条件)流体名:作動油/温度:30℃±10℃/動粘度:32×10-6m-2/s/密度:0.87×103kg/m3

TSP型の特性図
TSP型の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの使用も考慮してください。
  • 蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
  • 流体とシール材質関係はカタログ巻末をご覧ください。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1TSM-BRS-EPDM

1/8
0~5

1個

1,647円

1,490

( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

1TSM-BRS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)の型番1TSM-BRS-EPDMのページです。
型番1TSM-BRS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

            金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

            金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                  SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                  SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                    金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                    金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                      金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                      金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,647円 1,654円 1,522円 1,889円 1,870円 875円 466円 1,522円 4,489円 1,724円 1,410円 2,263円 4,728円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12TSM-BRS-EPDM
                            16TSM-BRS-EPDM
                            2TSM-BRS-EPDM
                            3TSM-BRS-EPDM
                            4TSM-BRS-EPDM
                            6TSM-BRS-EPDM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            20,564円

                            ( 22,620円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1 1/20~2

                            29,150円

                            ( 32,065円 )
                            1個 -

                            9日目

                            20~1.5

                            1,905円

                            ( 2,096円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~5

                            2,429円

                            ( 2,672円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/80~5

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/20~5

                            6,814円

                            ( 7,495円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/40~3

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました