流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。【特長】・幅...
外観
取付サイズ(ホースの呼び) | 1/8・1/4 3/8・1/2 | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 5.0{51} | 3.0{31} | 2.0{20} | 1.5{15} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.3{24} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | エチレンプロピレンゴム | EPDM(EPT) | -40~+150℃ | 標準材質 |
取付ねじサイズ | R 1/8 | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/2 | R 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 真ちゅう | 5 {51} | 9 {92} | 12 {122} | 30 {306} | 50 {510} | 65 {663} | 150 {1,530} | 160 {1,632} | 260 {2,652} |
取付形状 | 型番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TSP | 2TSP | 3TSP | 4TSP | 6TSP | 8TSP | 10TSP | 12TSP | 16TSP | |
H型(ホースニップル) | 7.0 (φ3) | 19.6 (φ5) | 38.4 (φ7) | 78.5 (φ10) | 176 (φ15) | 283 (φ19) | 530 (φ26) | 804 (φ32) | 1,256 (φ40) |
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真ちゅう | L | φD | A | φT | φB | ||
1TSH | 1/8 | 26 | 40 | 17.5 | 20 | 6.5 | 3 |
2TSH | 1/4 | 69 | 55 | 24 | 29 | 8 | 5 |
3TSH | 3/8 | 104 | 62 | 28 | 32 | 11 | 7 |
4TSH | 1/2 | 192 | 74 | 35 | 39 | 15 | 10 |
6TSH | 3/4 | 379 | 90 | 45 | 48 | 21 | 15 |
8TSH | 1 | 605 | 102 | 58 | 57 | 27 | 19 |
10TSH | 1 1/4 | 910 | 117 | 69 | 70 | 34.5 | 26 |
12TSH | 1 1/2 | 1,140 | 128 | 75 | 75 | 41 | 32 |
16TSH | 2 | 2,251 | 141 | 98 | 80 | 54 | 40 |
(測定条件)流体名:作動油/温度:30℃±10℃/動粘度:32×10-6m-2/s/密度:0.87×103kg/m3
Loading...
流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。
【特長】
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られる。
・製品型番の頭数字が同じであれば、ソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できる。
【用途】
・粘度の高い流体(グリースなど)に適している。
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。
Loading...
2TSH-BRS-EPDMで型番確定
TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSH型(ホース取付用)の型番2TSH-BRS-EPDMのページです。
型番2TSH-BRS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
12TSH-BRS-EPDM |
16TSH-BRS-EPDM |
1TSH-BRS-EPDM |
3TSH-BRS-EPDM |
8TSH-BRS-EPDM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用圧力範囲 (MPa) | 相手側ホースサイズ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|
20,564円 ( 22,620円 ) | 1個 | - | 9日目 | 0~2 | 1 1/2" | |
29,150円 ( 32,065円 ) | 1個 | - | 9日目 | 0~1.5 | 2" | |
1,484円 ( 1,632円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0~5 | 1/8" | |
2,639円 ( 2,903円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0~5 | 3/8" | |
11,650円 ( 12,815円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0~3 | 1" |