(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,515円 ~ 29,150円
税込価格
1,667円 ~ 32,065円

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応する中圧用ソケット。バルブレス構造なので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TSPカプラ ソケット TSF型の寸法図

製品仕様

TSPカプラ ソケット TSF型の外観

外観

仕様

  • おねじ取付用
取付サイズ(ねじの呼び)1/8・1/4
3/8・1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm25.0{51}3.0{31}2.0{20}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.3{24}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲エチレンプロピレンゴムEPDM-40~+150℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズR 1/8R 1/4R 3/8R 1/2R 3/4R 1R 1 1/4R 1 1/2R 2
トルク値真ちゅう5
{51}
9
{92}
12
{122}
30
{306}
50
{510}
65
{663}
150
{1,530}
160
{1,632}
260
{2,652}

互換性

  • 製品型番の頭文字が同じであれば、ソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続可能。

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHT
1TSFR 1/8272717.5六角14Rc 1/8
2TSFR 1/4623224六角19Rc 1/4
3TSFR 3/8903528六角23Rc 3/8
4TSFR 1/21674235六角29Rc 1/2
6TSFR 3/43144845六角38Rc 3/4
8TSFR 16075958六角50Rc 1
10TSFR 1 1/48886469二面54×φ64Rc 1 1/4
12TSFR 1 1/21,0647175二面58×φ70Rc 1 1/2
16TSFR 21,8808098二面77×φ82Rc 2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 流体とシール材質の関係はカタログ巻末をご覧ください。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
0~5

1個

1,515( 1,667円 )

19日目

1/4
0~5

1個

1,803( 1,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
0~5

1個

2,639( 2,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
0~5

1個

3,816( 4,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4
0~3

1個

6,814( 7,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
0~3

1個

12,328( 13,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4
0~2

1個

14,416( 15,858円 )

19日目

1 1/2
0~2

1個

20,564( 22,620円 )

19日目

2
0~1.5

1個

29,150( 32,065円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応する中圧用ソケット。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・コンパクト設計で省スペースに対応。
・軽量の樹脂製タイプ。
・押し込むだけで接続でき、分離もボタン操作でワンタッチ。
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

    TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

    TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

      TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

      TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

        TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

        TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

            TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

            TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSM型(めねじ取付用)

              TSPカプラ 真ちゅう TPH型

              TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

                TSPカプラ 真ちゅう NBR TSH型

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPF型

                      TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                      TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                        TSPカプラ 鋼鉄 TPH型

                        TSPカプラ 鋼鉄 TPH型

                          TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                          TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,515円 3,189円 3,189円 1,713円 3,197円 1,647円 720円 1,537円 754円 660円 829円 724円 2,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 - ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 - おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう ステンレス ステンレス 真ちゅう ステンレス 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス

                            TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました