(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ ステンレス TPF型
  • 数量スライド割引

TSPカプラ ステンレス TPF型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,267円 ~ 32,899円
税込価格
1,394円 ~ 36,189円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

TSPカプラ ステンレス TPF型のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冶具用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/01
    ソケットと共に購入。嵌め心地、漏れなど問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗浄機カプラ
    評価 5.0満足度:5.02022/03/28
    これでワンタッチでホースの取付取外しができて便利です。
    サイズが多くて間違うと使えないので慎重に選んで注文しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02021/12/09
    はめあい精度に信頼性があるため、
    カプラに関してはいつも日東工器製を使用しています。
    今回はサビやすい環境下での使用のため、
    ステンを採用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    使いやすい
    評価 5.0満足度:5.02021/08/11
    オリフィス径大きいカプラを探して、こちらのものを決めました
    別のもの沢山Φ7.5です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置冷却水配管に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/07
    装置とチラーの接続口に使用しました。社内にメスがあったので購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02018/12/20
    エアー配管の更新時にコネクタも新しくしました。
    2,3年前に購入したのですが、不具合発生もなく着脱性も良いです。
    さすがメーカー品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ ステンレス TPF型

TSPカプラ ステンレス TPF型

    TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

    TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

      TSPカプラ ステンレス TPM型

      TSPカプラ ステンレス TPM型

        TSPカプラ ステンレス TPH型

        TSPカプラ ステンレス TPH型

          TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

          TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

            TSPカプラ 真ちゅう TPH型

            TSPカプラ 真ちゅう TPH型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

                TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                  TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                  TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                        TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                          TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

                          TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,267円 2,737円 1,267円 1,267円 3,187円 720円 2,797円 1,824円 1,522円 829円 1,522円 754円 1,841円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 - ホース取付用 - おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 真ちゅう ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。