(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ ステンレス FKM TSH型
  • 数量スライド割引

TSPカプラ ステンレス FKM TSH型 (レビュー)

通常価格(税別)
3,889円 ~ 50,032円
税込価格
4,278円 ~ 55,035円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。
・接続も分離もワンアクション。
・小型、軽量のステンレスタイプ。
・コンパクト設計で省スペースに対応。
・押し込むだけで接続。
・分離もボタン操作でワンタッチ。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

TSPカプラ ステンレス FKM TSH型のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    食品の研究所で使用
    評価 3.0満足度:3.02019/07/09
    お客様からご指定がありましたので購入しました。飲料関係の機器に使用しており、流体はサラサラしたものです。納入済みですがお客様から特にクレームなどもありません。問題なく使用していると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

    TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

    TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

      TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

      TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

        TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

        TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

          マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

          マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

            コンパクトカプラ ステンレス SF型

            コンパクトカプラ ステンレス SF型

              ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

              ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                    樹脂継手プラグ ホース取付用

                    樹脂継手プラグ ホース取付用

                      ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                      ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                        コンパクトカプラ ステンレス SM型

                        コンパクトカプラ ステンレス SM型

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トラスコ中山 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,889円 3,189円 1,841円 3,187円 3,103円 4,597円 4,497円 3,397円 4,393円 157円 499円 4,997円 4,494円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気
                            本体材質 ステンレス ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) ナイロン(PA) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。