(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1TSF-SUS-EPDM
TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型 TSPカプラステンレスEPDM 1TSF

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型 1TSF-SUS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

1TSF-SUS-EPDM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型の寸法図

製品仕様

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型の外観

外観

仕様

形状ソケット(めす)
シール材質エチレンプロピレンゴム
特徴スタンダード型
取付部形状めねじ
使用温度-40~+150℃
適用流体
  • ガス
  • 空気
  • 薬品
  • 水蒸気
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~7.5MPa
取付部サイズ1/8
真空用途適合性接続時使用可

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDHT
1TSFR 1/8252717.5六角14Rc 1/8
2TSFR 1/4573224六角19Rc 1/4
3TSFR 3/8833528六角23Rc 3/8
4TSFR 1/21544235六角29Rc 1/2
6TSFR 3/42894845六角38Rc 3/4
8TSFR 15755958六角50Rc 1
10TSFR 1 1/48256469二面54×φ64Rc 1 1/4
12TSFR 1 1/21,0057175二面58×φ70Rc 1 1/2
16TSFR 21,7708098二面77×φ82Rc 2

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1TSF-SUS-EPDM

1/8
0~7.5

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。
・接続も分離もワンアクション。
・小型、軽量の樹脂製タイプ。
・コンパクト設計で省スペースに対応。
・押し込むだけで接続。
・分離もボタン操作でワンタッチ。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

1TSF-SUS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型の型番1TSF-SUS-EPDMのページです。
型番1TSF-SUS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

    TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSF型(おねじ取付用)

      TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

      TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

        マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

        マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

          TSPカプラ ステンレス FKM TSM型

          TSPカプラ ステンレス FKM TSM型

            TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

            TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

              S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

              S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

                マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

                マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

                  マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                  マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                        ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

                        ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

                          ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

                          ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,197円 1,765円 2,797円 13,486円 2,997円 3,189円 10,899円 13,899円 12,473円 1,491円 8,671円 3,606円 3,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 マルチ 標準 標準 標準 マルチ マルチ 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) アルミニウム合金 ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            納期速いです
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/11
                            オリフィス径大きいカプラを探して、こちらのものを決めました
                            別のもの沢山Φ7.5です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12TSF-SUS-EPDM
                            16TSF-SUS-EPDM
                            2TSF-SUS-EPDM
                            3TSF-SUS-EPDM
                            4TSF-SUS-EPDM
                            6TSF-SUS-EPDM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            39,139円

                            ( 43,053円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1 1/20~3

                            50,032円

                            ( 55,035円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20~2

                            3,897円

                            ( 4,287円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~7.5

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/80~7.5

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/20~7.5

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/40~4.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました