(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8P-A-STL-NBR
SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ SPカプラTYPEAコウテツNBR 8P

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ 8P-A-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,577円 6,000円
税込単価
7,235円 6,600円

鋼鉄製で、シール材質はニトリルゴムの中圧用SPカプラおねじ取付用プラグ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

8P-A-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中圧用 SPカプラ TypeA プラグ おねじ取付用 鋼鉄の寸法図

製品仕様

中圧用 SPカプラ TypeA プラグ おねじ取付用 鋼鉄の外観

外観

※画像は代表型番です。

仕様

  • 本体材質:鋼鉄(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc
1/8・1/4
3/8
1/2・3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.0{20}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}6.5{66}4.5{46}3.0{31}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締め付けトルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズR 1/8
Rc 1/8
R 1/4
Rc 1/4
R 3/8
Rc 3/8
R 1/2
Rc 1/2
R 3/4
Rc 3/4
R 1
Rc 1
Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2
トルク値鋼鉄9
{92}
14
{143}
22
{224}
60
{612}
90
{918}
120
{1,224}
260
{2,652}
280
{2,856}
500
{5,100}

最小断面積

単位:mm2
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
最小断面積14265173178229395553803

接続時の空気混入量

単位:ml
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
空気混入量0.61.12.73.91117294584

※使用条件によって異なります

分離時の液垂れ量

単位:ml
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
液だれ量0.40.82.13.49.515294584

※使用条件によって異なります

製品仕様

  • サイズが異なる場合は接続不可。
     ※SP-Vカプラとの接続も可能ですが流量にご留意ください。
  • 真空用途は接続時に使用可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LCHT
2P-AR 1/4323622六角17Rc 1/4
3P-AR 3/8564025六角21Rc 3/8
4P-AR 1/21124428六角29Rc 1/2
6P-AR 3/41905236六角35Rc 3/4
8P-AR 13116240六角41Rc 1
10P-AR 1 1/45907045六角54Rc 1 1/4
12P-AR 1 1/28707549六角63Rc 1 1/2
16P-AR 21,5408052二面77×φ84(直径84mm)Rc 2

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8P-A-STL-NBR

1
0~4.5

1個

6,577円

6,000

( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼鉄製で、シール材質はニトリルゴムの中圧用SPカプラおねじ取付用プラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

8P-A-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじの型番8P-A-STL-NBRのページです。
型番8P-A-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

    SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

      TSPカプラ ステンレス TPM型

      TSPカプラ ステンレス TPM型

        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

          クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

          クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

            ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

            ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

              SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

              SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                  プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                  プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                    ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                    ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                      コンパクトカプラ ステンレス PM型

                      コンパクトカプラ ステンレス PM型

                        ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

                        ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

                          SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                          SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン SMC
                            通常価格 1,451円 1,906円 1,267円 1,663円 284円 621円 229円 754円 923円 499円 2,389円 999円 116円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 オネジ おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 めねじ取付用 オネジ めねじタイプ
                            使用流体 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス - 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) - 鋼鉄(クロムめっき) C3604 鋼鉄(ニッケルめっき) - 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - C3604

                            SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10P-A-STL-NBR
                            12P-A-STL-NBR
                            16P-A-STL-NBR
                            2P-A-STL-NBR
                            3P-A-STL-NBR
                            4P-A-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            9,540円

                            ( 10,494円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1 1/40~3

                            12,086円

                            ( 13,295円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/20~3

                            19,186円

                            ( 21,105円 )
                            1個 -

                            7日目

                            20~2

                            1,451円

                            ( 1,596円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~7.5

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/80~7.5

                            2,903円

                            ( 3,193円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/20~4.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました