(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,099円 ~ 39,008円
税込価格
3,409円 ~ 42,909円

接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしたカプラ。...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケットの寸法図

製品仕様

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケットの外観

外観

仕様

  • 本体材質:鋼鉄(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc
1/4
3/8
1/2・3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.0{20}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}6.5{66}4.5{46}3.0{31}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付けトルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ※Rc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2
トルク値鋼鉄14
{143}
22
{224}
60
{612}
90
{918}
120
{1,224}
260
{2,652}
280
{2,856}
500
{5,100}

※おねじタイプは真ちゅうのみです。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
鋼鉄真ちゅうステンレス鋼LφDHT
2S-AR 1/41191281305828二面19Rc 1/4
3S-AR 3/81872021936535二面21Rc 3/8
4S-AR 1/23683973917245二面29Rc 1/2
6S-AR 3/46396866458855二面35Rc 3/4
8S-AR 19511,02496210265二面41Rc 1
10S-AR 1 1/41,4301,5201,44011577二面54Rc 1 1/4
12S-AR 1 1/22,1302,2702,15012488二面63Rc 1 1/2
16S-AR 23,2803,5103,310132108二面77Rc 2

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
0~7.5

1個

3,099( 3,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
0~7.5

1個

3,302( 3,632円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
0~4.5

1個

5,670( 6,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4
0~4.5

1個

8,739( 9,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
0~4.5

1個

13,062( 14,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4
0~3

1個

20,352( 22,387円 )

19日目

1 1/2
0~3

1個

25,785( 28,364円 )

7日目

2
0~2

1個

39,008( 42,909円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしたカプラ。
【特長】
・SPカプラの大流量タイプ。
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・カプラ内蔵のバルブの形状をリニューアル。
・分離後でもバルブが自動で復帰して、単体時シールの安定性を考慮。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。
・環境負荷の軽減対策に努めています。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。
・様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。
・用途に応じた本体材質をお選びいただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

        中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

        中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                    SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,099円 5,597円 2,568円 5,523円 2,872円 1,906円 3,562円 2,619円 1,451円 4,697円 2,478円 1,029円 1,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう

                            SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました