ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。本体材質・サイズ・ゴム材質...
外観
※画像は代表型番です。
取付ねじサイズ | Rc | |||
---|---|---|---|---|
1/8・1/4 3/8 | 1/2・3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.0{20} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 10.0{102} | 6.5{66} | 4.5{46} | 3.0{31} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質 使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
取付ねじサイズ | R 1/8 Rc 1/8 | R 1/4 Rc 1/4 | R 3/8 Rc 3/8 | R 1/2 Rc 1/2 | R 3/4 Rc 3/4 | R 1 Rc 1 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | Rc 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 鋼鉄 | 9 {92} | 14 {143} | 22 {224} | 60 {612} | 90 {918} | 120 {1,224} | 260 {2,652} | 280 {2,856} | 500 {5,100} |
型番 | 1P-A | 2P-A | 3P-A | 4P-A | 6P-A | 8P-A | 10P-A | 12P-A | 16P-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小断面積 | 14 | 26 | 51 | 73 | 178 | 229 | 395 | 553 | 803 |
型番 | 1P-A | 2P-A | 3P-A | 4P-A | 6P-A | 8P-A | 10P-A | 12P-A | 16P-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空気混入量 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 11 | 17 | 29 | 45 | 84 |
※使用条件によって異なります
型番 | 1P-A | 2P-A | 3P-A | 4P-A | 6P-A | 8P-A | 10P-A | 12P-A | 16P-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液だれ量 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 9.5 | 15 | 29 | 45 | 84 |
※使用条件によって異なります
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | C | H | T | ||
2P-A | R 1/4 | 32 | 36 | 22 | 六角17 | Rc 1/4 |
3P-A | R 3/8 | 56 | 40 | 25 | 六角21 | Rc 3/8 |
4P-A | R 1/2 | 112 | 44 | 28 | 六角29 | Rc 1/2 |
6P-A | R 3/4 | 190 | 52 | 36 | 六角35 | Rc 3/4 |
8P-A | R 1 | 311 | 62 | 40 | 六角41 | Rc 1 |
10P-A | R 1 1/4 | 590 | 70 | 45 | 六角54 | Rc 1 1/4 |
12P-A | R 1 1/2 | 870 | 75 | 49 | 六角63 | Rc 1 1/2 |
16P-A | R 2 | 1,540 | 80 | 52 | 二面77×φ84(直径84mm) | Rc 2 |
Loading...
ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。本体材質・サイズ・ゴム材質が豊富な汎用型。リニューアルにより流量アップを実現。"SPカプラ"の大流量タイプ。おねじタイプ※もラインアップ。
2P-A-STL-FKMで型番確定
SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじの型番2P-A-STL-FKMのページです。
型番2P-A-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3P-A-STL-FKM |
4P-A-STL-FKM |
6P-A-STL-FKM |
8P-A-STL-FKM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,921円 ( 2,113円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | 0~7.5 | |
3,133円 ( 3,446円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 | 0~4.5 | |
4,714円 ( 5,185円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/4 | 0~4.5 | |
6,371円 ( 7,008円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1 | 0~4.5 |