(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
1,029円 ~ 24,910円
税込価格
1,132円 ~ 27,401円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SPカプラTypeAの真ちゅうのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・カプラ内蔵のバルブの形状をリニューアル。分離後でもバルブが自動で復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。(1~8SP-A型)
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    継ぎ手
    評価 5.0満足度:5.02021/01/07
    接続しっかりしていて、高温環境でも大丈夫です。半年くらい使ってますが、耐久性もよさそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販金型設備付帯配管に対する継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    金型設備付帯の温調用循環水配管に対する継手として特に、段替えによる脱着頻度の多い箇所に対し簡便化を目的とし型番:3P-A-BRS-FKMをソケット接続形態にて利用しています。真鍮の特性(展延性に優れた真鍮を熱間鋳造することで得られる高強度、高靱性に加え防錆効果)に期待し採択しました。結果良好で、得意先様にも好評頂いており経年劣化による交換の際には、指定品として同じ商品をご用命頂く機会も多いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温調設備付帯配管継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    外販金型設備用水媒体冷温調機に付帯の水管に対する継手として使用しています。段替えによる着脱頻度の多い部位に対し簡便化を図る目的でソケットとのSET利用をし、使用圧等による配管径の違いで型番:6P-A-BRS-NBRとの使い分けをしています。何れの商品も内蔵バルブの良好な性能により液だれや漏洩等無く理想的な使い勝手が実現できており、得意先様からも好評を頂いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型と油温調機の接続で
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    メンテナンスのために従来取り付いていたものの交換品として同じ商品を選定しました。油に使用しています。利用して2年ぐらいでの交換となりました。油なので不純物もないので壊れることはないと思っていましたが、使い方によって違うとは思いますが、ゴミや不純物が混ざっていたのが原因ではないかと思います。耐久性としては少し短いように感じました。交換後どのくらい持つのか見たいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブローの金型を冷却するための装置に使用
    評価 3.0満足度:3.02019/07/09
    お客様が長年(多分20年近く)使用していて、ご指定がありましたので購入しました。はじめは鉄製のものやめっきのものを使っておりましたが、水を使うので錆などを考慮して真鍮に変えて利用しています。錆に関しては特に問題はなくなりました。作業の始めは温水を使用して作業の終わりの頃には冷却するために冷水を使用しています。頻繁に取り外すことはないので、耐久性も支障はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の温調用として
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    お客様より材質まで細かなご指定がありましたので、指定通りの商品を購入しました。使用流体は水となっておりますため、真鍮製を選定されたのだと思います。性能において気になる点もなく、取付後のトラブルなどもなく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,029円 869円 2,197円 2,619円 4,697円 5,597円 2,478円 1,638円 1,451円 2,568円 3,562円 2,872円 1,906円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。