(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
2,619円 ~ 52,894円
税込価格
2,881円 ~ 58,183円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    継ぎ手
    評価 5.0満足度:5.02021/01/07
    接続しっかりしていて、高温環境でも大丈夫です。半年くらい使ってますが、耐久性もよさそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ホースを連結
    評価 4.0満足度:4.02020/05/30
    ホースを連結するのに、確実なタイプを選びたかったので使用、問題なく使用できています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水配管の継ぎ手に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/13
    必要数に足りなく困っていましたが当日出荷ということで手配しました。
    午前中の発注だったの翌日届き助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型用
    評価 5.0満足度:5.02018/02/12
    精度もよく水漏れもありません。
    海外の類似品はよく水漏れします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                          中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

                          中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,619円 5,597円 1,029円 4,697円 1,906円 2,568円 2,478円 869円 2,197円 1,451円 3,562円 1,638円 5,523円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。