(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1P-A-BRS-EPDM
SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ SPカプラTYPEAシンチュウEPDM 1P

SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ 1P-A-BRS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,029円 900円
税込単価
1,132円 990円

リニューアルにより流量アップを実現した中圧用SPカプラ おねじ取付用プラグ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

1P-A-BRS-EPDM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中圧用 SPカプラ TypeA プラグ おねじ取付用 真ちゅうの寸法図

製品仕様

中圧用 SPカプラ TypeA プラグ おねじ取付用 真ちゅうの外観

外観

※画像は代表型番です。

仕様

  • 本体材質:真ちゅう
取付ねじサイズR・RcR・RcRcRc
1/8・1/4
3/8
1/2・3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm25.0{51}3.0{31}2.0{20}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.3{24}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃標準材質

推奨最大締め付けトルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ※R 1/8
Rc 1/8
R 1/4
Rc 1/4
R 3/8
Rc 3/8
R 1/2
Rc 1/2
R 3/4
Rc 3/4
R 1
Rc 1
Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2
トルク値真ちゅう5
{51}
9
{92}
12
{122}
30
{306}
50
{510}
65
{663}
150
{1,530}
180
{1,836}
260
{2,652}

※おねじタイプは真ちゅうのみです。

最小断面積

単位:mm2
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
最小断面積14265173178229395553803

接続時の空気混入量

単位:ml
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
空気混入量0.61.12.73.91117294584

※使用条件によって異なります

分離時の液垂れ量

単位:ml
型番1P-A2P-A3P-A4P-A6P-A8P-A10P-A12P-A16P-A
液だれ量0.40.82.13.49.515294584

※使用条件によって異なります

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • サイズが異なる場合は接続不可。
     ※SP-Vカプラとの接続も可能ですが流量にご留意ください。
  • 真空用途は接続時に使用可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLCHT
1P-AR 1/8192919六角14Rc 1/8
2P-AR 1/4343622六角17Rc 1/4
3P-AR 3/8614025六角21Rc 3/8
4P-AR 1/21214428六角29Rc 1/2
6P-AR 3/42055236六角35Rc 3/4
8P-AR 13336240六角41Rc 1
10P-AR 1 1/46307045六角54Rc 1 1/4
12P-AR 1 1/29207549六角63Rc 1 1/2
16P-AR 21,6408052二面77×φ84(直径84mm)Rc 2

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1P-A-BRS-EPDM

1/8
0~5

1個

1,029円

900

( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リニューアルにより流量アップを実現した中圧用SPカプラ おねじ取付用プラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・本体材質・サイズ・ゴム材質が豊富な汎用型。
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
・中圧・汎用型。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化。
・真ちゅう製。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

1P-A-BRS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじの型番1P-A-BRS-EPDMのページです。
型番1P-A-BRS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

        SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

          クイックカップリング HP TYPE プラグ

          クイックカップリング HP TYPE プラグ

            SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

            SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

              クイックカップリング TL TYPE プラグPF

              クイックカップリング TL TYPE プラグPF

                コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                      コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

                      コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

                        クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

                        クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

                          コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                          コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 長堀工業 日東工器
                            通常価格 1,029円 869円 1,889円 1,638円 2,311円 1,451円 608円 2,136円 1,663円 806円 1,361円 725円 1,516円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 メネジ おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 オネジ めねじ取付用 メネジ ナット締込タイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス - 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス - 水 / 空気 - 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 鋼鉄(ニッケルめっき) - 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) - 真ちゅう - 真ちゅう

                            SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2P-A-BRS-EPDM
                            3P-A-BRS-EPDM
                            4P-A-BRS-EPDM
                            6P-A-BRS-EPDM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~5

                            1,905円

                            ( 2,096円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/80~5

                            3,309円

                            ( 3,640円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/20~3

                            5,620円

                            ( 6,182円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/40~3

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました