(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1S-A-SUS-FKM
SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用) SPカプラTYPEAステンFKM 1S

SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用) 1S-A-SUS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
5,597円
税込単価
6,157円

自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。【特長】・従来の「SP...

詳細情報を確認する

1S-A-SUS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SPカプラTypeA ソケットの寸法図

製品仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRcRcRcRc
1/8・1/4
3/8
1/2・3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}30.{31}2.0{20}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}6.5{66}4.5{46}3.0{31}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20℃~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc 1/8Rc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2
トルク値ステンレス鋼9
{92}
14
{143}
22
{224}
60
{612}
90
{918}
120
{1,224}
260
{2,652}
280
{2,856}
500
{5,100}

外観

SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケットの外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDHT
1S-AR 1/8754824二面14Rc 1/8
2S-AR 1/41305828二面19Rc 1/4
3S-AR 3/81936535二面21Rc 3/8
4S-AR 1/23917245二面29Rc 1/2
6S-AR 3/46458855二面35Rc 3/4
8S-AR 196210265二面41Rc 1
10S-AR 1 1/41,44011577二面54Rc 1 1/4
12S-AR 1 1/22,15012488二面63Rc 1 1/2
16S-AR 23,310132108二面77Rc 2

注意・禁止事項

カプラ使用上のお願い

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1S-A-SUS-FKM

1/8
0~7.5

1個

5,597( 6,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。

カタログ

Loading...

1S-A-SUS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)の型番1S-A-SUS-FKMのページです。
型番1S-A-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

              中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

              中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 5,597円 2,619円 2,568円 1,906円 4,697円 869円 5,523円 1,029円 2,478円 3,562円 2,872円 2,197円 3,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき)

                            SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            ドラム缶とホースの接続に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/23
                            ドラム缶にサクション管を固定する時に50Aのブッシングを口にねじ込みます。その後にカプラでホースを接続しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/27
                            配管部材として使用。ステンレスで使用しやすいので使用しています。サイズも豊富なミスミで購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水冷配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/29
                            液体が充満している状態で取り外しをしても水が漏れないのでとても重宝。価格が高いが、配管の取り外しや付け替えをする場所には最適。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/23
                            エアーコネクタに使用しました。メーカー品なので何も問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の水口のカプラとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            水を取り扱う環境での使用でしたので、耐食性に優れたステンレス製のこちらの商品をお客様からのご指定があり購入しました。SPカプラTypeAステンレスFKMプラグ(おねじ取付用)を一緒に購入しました。嵌合においても特に気になる点はありません。まだ使い始めではありますので今後見ていきますが、今のところ不具合等はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10S-A-SUS-FKM
                            12S-A-SUS-FKM
                            16S-A-SUS-FKM
                            2S-A-SUS-FKM
                            3S-A-SUS-FKM
                            4S-A-SUS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            62,899円

                            ( 69,189円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/40~3

                            73,899円

                            ( 81,289円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/20~3

                            94,976円

                            ( 104,474円 )
                            1個 -

                            7日目

                            20~2

                            5,746円

                            ( 6,321円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~7.5

                            7,497円

                            ( 8,247円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/80~7.5

                            16,899円

                            ( 18,589円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/20~4.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました