(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SP-Vカプラ TypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)
  • 数量スライド割引

SP-Vカプラ TypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
1,251円 ~ 1,989円
税込価格
1,376円 ~ 2,188円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる真ちゅうのプラグ。
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。
分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・サイズが異なる場合は接続できません。
・※SP-Vカプラとの接続は可能ですが、流量にご留意ください。

SP-Vカプラ TypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ガス配管
    評価 5.0満足度:5.02019/04/11
    ソケット(2S-V-BRS-FKM)とペアで使います。希ガス(ヘリウム)の配管で、着脱を必要とする箇所に用いていますが、プラグにも内蔵バルブで外している時に気密が保たれて真空対応もしている仕様のものは、この商品ぐらいではないでしょうか。貴重なガスを逃がさず、配管の真空引きもできるので選びました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP-Vカプラ TypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

SP-Vカプラ TypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

    SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

    SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

          SP-Vカプラ ステンレス HNBR ソケット(おねじ取付用)

          SP-Vカプラ ステンレス HNBR ソケット(おねじ取付用)

            SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

            SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

              210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

              210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                  SP カプラ P

                  SP カプラ P

                    SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                    SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                      350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                      350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                        クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

                        クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

                          210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                          210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 CDC 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器
                            通常価格 1,251円 2,797円 1,889円 2,997円 6,328円 5,119円 2,183円 4,927円 2,147円 4,489円 4,496円 5,830円 3,509円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう ステンレス 真ちゅう ステンレス ステンレス ステンレス 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 黄銅 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。