(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4P-V-A-BRASS-CR
SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用) SP-Vカプラシンチュウ 4P

SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用) 4P-V-A-BRASS-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,357円
税込単価
3,693円

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる真ちゅうのプラグ。ソケット・プ...

詳細情報を確認する

4P-V-A-BRASS-CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SP-Vカプラ プラグの寸法図

製品仕様

SP-Vカプラ プラグの外観

外観

仕様

  • 本体材質:真ちゅう(標準材質)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8Rc 1/2・Rc 3/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm25.0{51}3.0{31}
耐圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲クロロプレンゴムCR(C308)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4
トルク値真ちゅう9{92}12{122}30{306}50{510}

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
ソケット単体時プラグ単体時接続時
使用可能使用可能使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLHCT
2P-V-AR 1/43936六角1722Rc 1/4
3P-VR 3/86740六角2125Rc 3/8
4P-V-AR 1/212344六角2928Rc 1/2
6P-VR 3/421152六角3536Rc 3/4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • SP-Vカプラのソケット(2S-V、3-V、4S-V、6S-V)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4P-V-A-BRASS-CR

1/2
0~3

1個

3,357( 3,693円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる真ちゅうのプラグ。
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。
分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・SPカプラ Type Aと接続できます。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・サイズが異なる場合は接続できません。
・※SPカプラ Type Aとの接続は可能ですが、流量にご留意ください。

カタログ

4P-V-A-BRASS-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用)の型番4P-V-A-BRASS-CRのページです。
型番4P-V-A-BRASS-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用)

SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

        金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

        金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

          金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

          金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

            SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                          金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                          金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,697円 436円 382円 1,724円 1,410円 1,029円 1,029円 2,263円 1,638円 382円 3,309円 1,919円 1,576円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            SP-Vカプラ 真ちゅう CR プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2P-V-A-BRASS-CR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/40~5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました