(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3P-V-A-SUS-HNBR
SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用) SP-Vカプラステンレス 3P

SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用) 3P-V-A-SUS-HNBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,336円
税込単価
3,670円

ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも1.3×10-1...

詳細情報を確認する

3P-V-A-SUS-HNBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SP-Vカプラ プラグ(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

SP-Vカプラ プラグ ステンレス(おねじ取付用)の外観

外観

仕様

本体材質ステンレス鋼(標準材質)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲水素添加ニトリルゴムHNBR(H708)-20~+120℃標準材質

※シール材質がHNBRの商品は出荷時に、ソケットのOリングへの潤滑油を塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
使用可能使用可能使用可能

冷媒用シール材質について

シール材質水素添加ニトリルゴム
表示記号HNBR(H708)
特長R134a・R407C・R410A・R404AおよびPAG系・エステル系油に対して耐性を持っています。また120℃の耐熱性を備えています。
用途冷蔵庫の生産ライン
エアコンの生産ライン

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LHCT
2P-V-AR 1/43436六角1722Rc 1/4
3P-V-AR 3/85940六角2125Rc 3/8

使用例

用途例(真空引き)

真空引きでの使用イメージ1

使用イメージ1

真空引きでの使用イメージ2

使用イメージ2

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

SP-Vカプラの特性図

〈測定条件〉流体名:水/温度:24℃±6℃

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • SP-Vカプラのソケット(2S-V、3S-V)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3P-V-A-SUS-HNBR

3/8

1個

3,336( 3,670円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・SPカプラ Type Aと接続できます。
・おねじ取付用。

カタログ

3P-V-A-SUS-HNBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用)の型番3P-V-A-SUS-HNBRのページです。
型番3P-V-A-SUS-HNBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用)

SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用)

    SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

    SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

            SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

              350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

              350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                          TSPカプラ ステンレス TPF型

                          TSPカプラ ステンレス TPF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,173円 2,997円 2,478円 2,197円 3,997円 1,906円 4,496円 6,597円 1,663円 1,630円 116円 2,424円 1,267円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) C3604 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス

                            SP-Vカプラ ステンレス HNBR プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2P-V-A-SUS-HNBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            3,173円

                            ( 3,490円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました