(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S210-3P-SUS-FKM
S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用) S210カプラ S210

S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用) S210-3P-SUS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,300円
税込単価
12,430円

耐食性に優れたステンレス製のカプラ。【特長】・本体材質には耐食性に優れたステン...

詳細情報を確認する

S210-3P-SUS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S210カプラ ステンレス プラグの寸法図

製品仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20˚C~+180℃標準材質

※本品は防塵キャップを標準装備しています。

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
トルク値28{286}35{357}70{714}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

外観

S210カプラ ステンレス プラグの外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
S210-2PR1/47450.52022二面19Rc1/4
S210-3PR3/8127592428二面24Rc3/8
S210-4PR1/223970.52835二面30Rc1/2
S210-6PR3/444681.535.544二面38Rc3/4
S210-8PR193910047.558二面50Rc1

使用例

セーフティーロック(分離防止機構)の構造および使用方法

ロックの方法:ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの浅い方の溝に合わせるとロック状態になる

ロックの方法:ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの浅い方の溝に合わせるとロック状態になる

ロックの解除方法:ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの深い方の溝に合わせるとロックが解除される

ロックの解除方法:ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの深い方の溝に合わせるとロックが解除される

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • 型式欄には材質の記号も表記しております。
  • 「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

カプラ使用上のお願い

高圧用カプラ

【危険】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。

【警告】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。また、衝撃圧力が生じる条件では使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。ただし、ハイパーHSPカプラは残圧が生じている状態でも接続が可能です。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。ただし、280カプラはISO7241-1Aシリーズに準拠していますので、ISO7241-1Aシリーズに準拠している製品であれば接続できます。280カプラを他社製と接続して使用する場合は、圧力仕様の低い方に合わせて使用してください。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースまたは油分が付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(HSUカプラ、S210カプラに適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。なお、280カプラは水グリコール系作動油には使用しないでください。亜鉛めっきが溶解します。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。シール部にきずがつくと漏れの原因となります。特にHSPカプラのめねじ取付用/平行ねじ おすシートのシート面は注意してください。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。「フラットフェイスカプラ」FF型はプラグ単体で落下させた場合、バルブが開放したままの状態になる時があります。その状態になった時はソケットを接続し分離すれば元の状態に戻ります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • HSPカプラGP型、GS型をOリングシールで使用する場合は、製品添付の「注意書」に記載されているOリングサイズのものを使用してください。
  • 450Bカプラ、700Rカプラはバルブがメタルシール構造のため、単体時若干の漏れがあります。
  • 高圧ガスに使用する場合は別途ご相談ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S210-3P-SUS-FKM

3/8

1個

11,300( 12,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたステンレス製のカプラ。
【特長】
・本体材質には耐食性に優れたステンレス(SUS 304)を採用。海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
・独自の「内面シール構造」を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}を実現。
・接続時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。

カタログ

Loading...

S210-3P-SUS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)の型番S210-3P-SUS-FKMのページです。
型番S210-3P-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

    S210カプラ ステンレス ソケット(おねじ取付用)

    S210カプラ ステンレス ソケット(おねじ取付用)

      HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

      HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

        高圧用 HSUカプラ ソケット(おねじ取付用)

        高圧用 HSUカプラ ソケット(おねじ取付用)

          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

            SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 10,899円 17,899円 7,217円 13,382円 8,198円 4,697円 2,619円 2,568円 5,597円 869円 1,029円 2,439円 1,906円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 / 不活性ガス 水 / 油 / 不活性ガス 水 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304)

                            S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験機付帯の制御配管継手として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            制御油用配管にて特に着脱頻度の多い部位に対し作業効率向上のためソケットとの併用による簡便化を図っています。日東工器製商品に対する信頼感と利用実績からくる評価により当社では、一社統一で、用途に見合う各種商品を利用しています。型番:S210-3P-SUS-FKMも当該品の一つであり、期待に違わない商品としてリピート購入しています。内蔵バルブの良好な性能により、液だれ等気にせず安定利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S210-2P-SUS-FKM
                            S210-4P-SUS-FKM
                            S210-6P-SUS-FKM
                            S210-8P-SUS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            18,899円

                            ( 20,789円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            25,440円

                            ( 27,984円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました