(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKカプラホース

NKカプラホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,858円 ~ 12,233円
税込価格
4,244円 ~ 13,456円

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホースを標準装備。ワンタッチ接続でスムー...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    空気
  • 金具取付:
    両側
  • ホース材質:
    ポリウレタン
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::1.0
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • シール材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • バルブ構造:
    片路開閉型
  • 接続部の種類:
    ハイカプラ小口径ソケット用
  • 本体材質詳細:
    ソケット:エンジニアリングプラスチック(PBT,POM)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
  • プラグ(おす)/ソケット(めす):
    ソケット(めす)

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

製品仕様

NKカプラホースの外観

外観

本体材質ソケット:エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
ホースサイズφ5×φ8・φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2NKカプラホース:1.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm2NKカプラホース:1.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-5~+60℃標準材質

推奨締付けトルク範囲

N・m{kgf・cm}

ホースサイズφ5×φ8φ6.5×φ10φ8.5×φ12.5
トルク値(ソケット)1.6~2.0{16~20}1.6~2.0{16~20}2.2~2.8{22~29}
トルク値(プラグ)5~6{51~61}5~6{51~61}7~8{71~82}

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できる。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続できる。

規格表

型番ホースサイズ(mm)ホース長さソケットプラグ
ハイカプラエースナットカプラ
NKU-605Bφ6.5×φ105mHA-65SNG65PNG
NKU-610Bφ6.5×φ1010mHA-65SNG65PNG
NKU-620Bφ6.5×φ1020mHA-65SNG65PNG
NKU-810Bφ8.5×φ12.510mHA-85SNG85PNG
NKU-820Bφ8.5×φ12.520mHA-85SNG85PNG

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
ホース長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6.5
5

1個

3,858( 4,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6.5
10

1個

5,844( 6,428円 )

7日目

10
6.5
20

1個

9,035( 9,939円 )

7日目

12.5
8.5
10

1個

6,916( 7,608円 )

19日目

12.5
8.5
20

1個

12,233( 13,456円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホースを標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
【特長】
・ハイカプラエース(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
・ソケットは金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホースは冬場の硬化が少なく、油が付いても表面がベトつかず長寿命。
・ポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工し、ばね特性を備えたコイルホースタイプもあります。
・用途に合わせて各種長さをご用意。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKカプラホース

NKカプラホース

    NKカプラコイルホース

    NKカプラコイルホース

      ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

      ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

        ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

        ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

          ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

          ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

            ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

            ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

              ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

              ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

                ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

                ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

                  ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                  ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                    スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

                    スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

                      ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                      ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,858円 4,711円 799円 907円 3,217円 244円 317円 220円 856円 400円 1,341円 1,380円 799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体/用途 空気 空気 - - - - - - - - - - -
                            金具取付 両側 両側 - - - - - - - - - - -
                            ホース材質 ポリウレタン ポリウレタン - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -20::60 -5::60 - - - - - - - - - - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0::1.0 0::0.7 - - - - - - - - - - -

                            NKカプラホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験器に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            当社で開発した、圧力のかかる試作品の試験器に使用しています。このカプラホースを使い、エアー源から試作品に圧力をかけるのに使っています。使ってみたところ、カプラ付なのでワンタッチで外せ、ホース付で良い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました