ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホースを標準装備したNKカプラコイルホー...
外観
本体材質 | ソケット:エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) プラグ:鋼鉄(クロムめっき) |
---|---|
ホースサイズ | φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm)・φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | NKカプラホース:1.0{10}/NKカプラコイルホース:0.7{7} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | NKカプラホース:1.5{15}/NKカプラコイルホース:1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -5~+60℃ | 標準材質 |
単位:N・m{kgf・cm}
ホースサイズ | φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm) | φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) |
---|---|---|
トルク値(ソケット) | 1.6~2.0{16~20} | 1.6~2.0{16~20} |
トルク値(プラグ) | 5~6{51~61} | 5~6{51~61} |
型番 | ホースサイズ (mm) | 最大使用範囲 | ソケット | プラグ |
---|---|---|---|---|
ハイカプラエース | ナットカプラ | |||
NKC-503B | φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm) | 2m | HA-50SNG | 50PNG |
NKC-505B | φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm) | 4m | HA-50SNG | 50PNG |
NKC-603B | φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) | 2m | HA-65SNG | 65PNG |
NKC-605B | φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) | 4m | HA-65SNG | 65PNG |
Loading...
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホースを標準装備したNKカプラコイルホース。
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホースを標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
【特長】
・ハイカプラエース(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
・ソケットは金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホースは冬場の硬化が少なく、油が付いても表面がベトつかず長寿命。
・ポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工し、ばね特性を備えたコイルホースタイプもあります。
・用途に合わせて各種長さをご用意。
NKC-503B-PLAで型番確定
NKカプラコイルホースの型番NKC-503B-PLAのページです。
型番NKC-503B-PLAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NKC-505B-PLA |
NKC-603B-PLA |
NKC-605B-PLA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 D (φ) | 呼び内径 d | コイルホース 最大使用範囲 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,668円 ( 6,235円 ) | 1個 | - | 7日目 | 8 | 5 | 4 | |
5,134円 ( 5,647円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 6.5 | 2 | |
6,258円 ( 6,884円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 6.5 | 4 |