(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型 (レビュー)

通常価格(税別)
4,393円 ~ 6,544円
税込価格
4,832円 ~ 7,198円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
・おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販用金型設備付帯部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    外販用金型設備付帯の温調機用配管に対する継手として利用しています。得意先様のニーズに応じた用途や形状、サイズ等種々の要素を鑑み類似品各種を使い分けしています。型番:3HS-R-STL-NBRも当該品の一つとして段替えにて着脱頻度の多い部位に対する簡便化を図る目的で使用しております。内臓バルブの良好な性能による液だれ等の無い使い勝手の良さが得意先様からも好評を頂いております。過去の利用実績で不具合の類が無いこと等の結果に満足度が高いため、同様の機構構築の際には、リピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油圧配管
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    機械の油圧配管に使用
    高圧に耐えるので安心して使えます。
    着脱も簡単にできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

        スモールカプラ 真ちゅう PM型

        スモールカプラ 真ちゅう PM型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

            TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

            TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型

              スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

              スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

                      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

                          ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,393円 4,494円 3,891円 352円 2,491円 1,841円 581円 4,497円 1,677円 3,397円 1,855円 2,331円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 ホース取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) - 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。