本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失...
本体材質 | 特殊鋼(ニッケルめっき) |
---|---|
取付ねじサイズ | R 1/4~R 3/4 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 20.6{210} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 31.0{316} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 準標準品 |
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | C | H | T | |||
2HP−R | Rc 1/4 | 60 | (49) | 21 | 17.5 | 六角19 | R 1/4 |
3HP−R | Rc 3/8 | 102 | (55.5) | 25 | 22.5 | 六角23 | R 3/8 |
4HP−R | Rc 1/2 | 171 | (63) | 31 | 27.5 | 六角29 | R 1/2 |
6HP−R | Rc 3/4 | 197 | (66) | 35 | 27.5 | 六角32 | R 3/4 |
高圧用カプラ
【危険】
【警告】
【注意】
Loading...
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。
Loading...
2HP-R-STL-NBRで型番確定
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型の型番2HP-R-STL-NBRのページです。
型番2HP-R-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3HP-R-STL-NBR |
4HP-R-STL-NBR |
6HP-R-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|
2,803円 ( 3,083円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | |
3,535円 ( 3,889円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 | |
4,070円 ( 4,477円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/4 |