(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3HP-GP-STL-NBR
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型 HSPカプラ NBR 3HP

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型 3HP-GP-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,120円 2,600円
税込単価
3,432円 2,860円

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

3HP-GP-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HSPカプラ HP-GP型の寸法図

製品仕様

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型の外観

外観

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズG1/4~G3/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付けトルク

N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズG1/4G3/8G1/2G3/4
トルク値めねじ28{286}45{459}90{918}100{1,020}
おねじ(テーパ)28{286}45{459}90{918}100{1,020}
おねじ(平行)25{255}35{357}60{612}120{1,224}

規格表

型番※相手側取付ねじサイズ質量(g)適用
Oリング
寸法(mm)
LφDABCHT
2HP-GPG1/462P-11(52.5)21(4.5)1617.5六角19G1/4B
3HP-GPG3/8103P-14(60.5)25(4.5)1822.5六角23G3/8B
4HP-GPG1/2173P-18(66)31(5.5)2027.5六角29G1/2B
6HP-GPG3/4203P-24(69)35(5.5)2227.5六角32G3/4B

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3HP-GP-STL-NBR

3/8

1個

3,120円

2,600

( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

3HP-GP-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型の型番3HP-GP-STL-NBRのページです。
型番3HP-GP-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

              HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

              HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                  HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

                  HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                        スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                        スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                          スモールカプラ 真ちゅう SF型

                          スモールカプラ 真ちゅう SF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,491円 2,331円 1,849円 1,630円 2,491円 3,697円 4,494円 4,393円 4,280円 4,256円 3,891円 365円 1,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき)

                            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            油圧クランパの配管に
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            金型固定用のクランパーのワンタッチとして使用しています。
                            強度なども 問題なく いい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2HP-GP-STL-NBR
                            4HP-GP-STL-NBR
                            6HP-GP-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            2,491円

                            ( 2,740円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            3,656円

                            ( 4,022円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            4,352円

                            ( 4,787円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました