(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,777円 ~ 11,918円
税込価格
6,355円 ~ 13,110円

最高使用圧力68.6MPa耐圧力98MPaの高圧用カプラ。独自のリングロック方...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

700Rカプラ プラグの寸法図

製品仕様

700Rカプラ プラグの外観

外観

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 3/8
耐圧力 MPa{kgf/cm298.0{1,000}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
単体時の許容漏れ量700R-3SPの場合0.2MPa{2kgf/cm2}で0.05mL/min

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
700R-3PR 3/82105418(39.5)二面24Rc 3/8

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 700Rカプラのソケット(700R-3S)と接続できます。
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8

1個

5,777( 6,355円 )

7日目

1/2

1個

11,918( 13,110円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力68.6MPa耐圧力98MPaの高圧用カプラ。独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
【特長】
・最高使用圧力68.6MPa{700kgf/cm2}。
・耐圧力98MPa{1,000kgf/cm2}の高圧用カプラです。
・バルブはゴムを使用しないメタルタッチ方式。
・優れた耐久性を発揮します。
・接続状態での振動や衝撃に対しても特殊なリングロック方式でガッチリと保持します。
・プラグ・ソケットともにメタルタッチ方式の自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

    700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

    700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

      210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

      210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

        280カプラ プラグ(おねじ取付用)

        280カプラ プラグ(おねじ取付用)

          210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

          210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

            ハイロックカップKSP700型 ソケット

            ハイロックカップKSP700型 ソケット

              450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

              450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

                210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                  ハイロックカップKSP700型 プラグ

                  ハイロックカップKSP700型 プラグ

                    210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                    210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                      280カプラ 鋼鉄 ソケット

                      280カプラ 鋼鉄 ソケット

                        350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                        350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 5,777円 6,577円 2,439円 2,062円 3,509円 3,597円 2,689円 4,283円 2,997円 2,183円 4,927円 8,198円 3,891円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 オネジ おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました