(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,917円
税込単価
5,409円

優れた耐久性を発揮する高圧用のカプラ。【特長】・バルブはゴムを使用しないメタル...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

450B-3S-STL-NBRの寸法図

製品仕様

450B-3S-STL-NBRの外観

外観

仕様

  • おねじ取付用
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 3/8
耐圧力 MPa{kgf/cm268.6 {700}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
単体時の許容漏れ量0.3MPa{3kgf/cm2}で0.1ml/min

製品仕様

  • 最小断面積:37mm2
  • 接続時の空気混入量:1.43ml(※使用条件によって異なります)

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
450B-3SR 3/828559.5(36)二面24Rc 3/8

使用例

油圧ユニットでの使用イメージ

油圧ユニットでの使用イメージ

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:作動油
  • 温度:25℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
450Bカプラの特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 450Bカプラのプラグ(450B-3P)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

450B-3S-STL-NBR

1個

4,917( 5,409円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐久性を発揮する高圧用のカプラ。
【特長】
・バルブはゴムを使用しないメタルタッチ方式。
・接続後の不意な分離を防止するスリーブロック機構を装備。
・メタルタッチ方式の自動開閉バルブを備えているので、分離時の流体の流出を防止する。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・最高使用圧力:44.1MPa(450kgf/cm²)。
・推奨最大締付トルク:40N・m(408kgf・cm)。
【用途】
・適用流体:作動油。

カタログ

Loading...

450B-3S-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450Bカプラ 鋼鉄 ソケットの型番450B-3S-STL-NBRのページです。
型番450B-3S-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

    450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

    450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

        パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

        パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

          フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

          フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

            フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

            フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

              パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

              パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                  フルブローカプラ アルミニウム ソケット SN型

                  フルブローカプラ アルミニウム ソケット SN型

                    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,917円 2,689円 4,283円 7,826円 4,454円 4,083円 5,195円 5,343円 4,356円 1,239円 4,908円 2,424円 1,111円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) アルミニウム合金 真ちゅう(クロムめっき) アルミニウム合金 アルミニウム合金 真ちゅう(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 アルミニウム合金 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            450Bカプラ 鋼鉄 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました