(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:280-2P-STL-NBR
280カプラ プラグ(おねじ取付用) 280カプラ 280

280カプラ プラグ(おねじ取付用) 280-2P-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,062円 1,930円
税込単価
2,268円 2,123円

油圧機器の高圧化に対応の普及型カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

280-2P-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

280カプラ プラグの寸法図

製品仕様

280カプラ プラグの外観

外観

仕様

  • 本体材質:特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)
取付ねじサイズRc1/4・Rc3/8Rc1/2・Rc3/4・Rc1
耐圧力 MPa{kgf/cm247.3{482}41.3{421}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
トルク値28{286}40{408}80{816}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDCHT
280-2PR1/43531.520.515六角19Rc1/4
280-3PR3/859352518.5六角23Rc3/8
280-4PR1/2115443224.5六角29Rc1/2
280-6PR3/417852.53528六角32Rc3/4
280-8PR133163.54435二面41Rc1

使用例

用途例

油圧制御機器での使用イメージ1

油圧制御機器での使用イメージ1

油圧制御機器での使用イメージ2

油圧制御機器での使用イメージ2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 280カプラのソケット(280-2S)と接続できます。
  • 互換性についてサイズが異なるものとの接続はできません。
  • HSPカプラ、210カプラに近似のサイズがありますが、互換性はありませんので接続はしないでください。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

280-2P-STL-NBR

1/4
0~31.5

1個

2,062円

1,930

( 2,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧機器の高圧化に対応の普及型カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。
・最高使用圧力27.5~31.5MPa{281~321kgf/cm2}の高圧対応の普及型カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
・本体材質は強度に優れた特殊鋼を採用、熱処理を行い衝撃圧力に対応しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

280-2P-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280カプラ プラグ(おねじ取付用)の型番280-2P-STL-NBRのページです。
型番280-2P-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280カプラ プラグ(おねじ取付用)

280カプラ プラグ(おねじ取付用)

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

        カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

        カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

          TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

          TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

            チャージカップリング SPR型 プラグ

            チャージカップリング SPR型 プラグ

              KSシリーズプラグ KS形

              KSシリーズプラグ KS形

                SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                  ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

                  ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

                    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

                    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

                      キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

                      キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                          210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                          210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 八興 トラスコ中山 ニューマシン 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,062円 2,412円 1,849円 199円 226円 1,583円 605円 2,797円 3,397円 3,606円 710円 2,183円 2,439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ めねじタイプ メネジ めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 / 冷媒ガス・ヘリウムガス - 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄 POM 真鍮 - ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ポリアセタール樹脂(POM) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            280カプラ プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備装置の改善に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            生産設備装置の改善に使用しています。高圧の油圧を使用する生産設備装置において、油圧計などを取り付けている部分で取り外しが発生します。取り付け、取り外しの手間を改善する目的でこの商品とニップルを使い、既存の配管に取り付けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            280-3P-STL-NBR
                            280-4P-STL-NBR
                            280-6P-STL-NBR
                            280-8P-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            2,964円

                            ( 3,260円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/80~31.5

                            3,537円

                            ( 3,891円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/20~27.5

                            4,336円

                            ( 4,770円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/40~27.5

                            7,134円

                            ( 7,847円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~27.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました