(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

280カプラ 鋼鉄 ソケット

280カプラ 鋼鉄 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,927円 ~ 14,734円
税込価格
5,420円 ~ 16,207円

油圧機器の高圧化に対応の普及型カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

280カプラ 鋼鉄 ソケットの寸法図

製品仕様

280カプラ 鋼鉄 ソケットの外観

外観

仕様

  • おねじ取付用
  • 本体材質:特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
耐圧力 MPa{kgf/cm247.3 {482}41.3 {421}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}40{408}80{816}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
280-2SR 1/411046(27)二面19Rc 1/4
280-3SR 3/818553(33)二面23Rc 3/8
280-4SR 1/233566.5(39)二面29Rc 1/2
280-6SR 3/457181(48)二面35Rc 3/4
280-8SR 187198(55)二面41Rc 1

使用例

用途例

油圧制御機器での使用イメージ1

油圧制御機器での使用イメージ1

油圧制御機器での使用イメージ2

油圧制御機器での使用イメージ2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 280-2S:280カプラのプラグ(280-2P)と接続できます。
  • 280-3S:280カプラのプラグ(280-3P)と接続できます。
  • 280-4S:280カプラのプラグ(280-4P)と接続できます。
  • 280-6S:280カプラのプラグ(280-6P)と接続できます。
  • 280-8S:280カプラのプラグ(280-8P)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
0~31.5

1個

4,927( 5,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
0~31.5

1個

5,440( 5,984円 )

8日目

1/2
0~27.5

1個

6,456( 7,102円 )

9日目

3/4
0~27.5

1個

7,601( 8,361円 )

9日目

1
0~27.5

1個

14,734( 16,207円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧機器の高圧化に対応の普及型カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。
・最高使用圧力27.5~31.5MPa{281~321kgf/cm2}の高圧対応の普及型カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
・本体材質は強度に優れた特殊鋼を採用、熱処理を行い衝撃圧力に対応しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:サイズが異なる場合は接続できません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280カプラ 鋼鉄 ソケット

280カプラ 鋼鉄 ソケット

    280カプラ プラグ(おねじ取付用)

    280カプラ プラグ(おねじ取付用)

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

          210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

          210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

            210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

            210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

              210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

              210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                    SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                    SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                      フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                      フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,927円 2,062円 3,891円 2,183円 4,283円 2,439円 3,509円 1,239円 779円 2,797円 4,256円 1,111円 2,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 - おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 -
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 空気 水 / 空気
                            本体材質 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            280カプラ 鋼鉄 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました