(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:210-2P-STL-NBR
210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用) 211カプラ NBR 210

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用) 210-2P-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,183円
税込単価
2,401円

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応...

詳細情報を確認する

210-2P-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグの寸法図

製品仕様

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグの外観

外観

仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}45{459}90{918}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHT
210-2PR 1/4393318六角19Rc 1/4
210-3PR 3/8573618.5六角23Rc 3/8
210-4PR 1/29042.524六角27Rc 1/2
210-6PR 3/41955128六角35Rc 3/4
210-8PR 12936135六角41Rc 1

使用例

用途例

油圧制御機器での使用に

油圧制御機器での使用に

土木機器での使用に

土木機器での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • HSPカプラ・280カプラに近似のサイズがありますが、互換性はありませんので接続はしないでください。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210-2P-STL-NBR

1/4

1個

2,183( 2,401円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:サイズが異なる場合は接続できません。

カタログ

Loading...

210-2P-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)の型番210-2P-STL-NBRのページです。
型番210-2P-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

    S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

    S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

      HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

        450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

        450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

          700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

          700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

            700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

            700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

              350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

              350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                ハイカプラBL 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラBL 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

                    280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                    280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                      TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                      TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                          キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

                          キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,183円 10,899円 1,849円 2,689円 5,777円 6,577円 4,496円 1,020円 8,397円 2,062円 829円 3,411円 710円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 / 不活性ガス 空気 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 水 / 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ユニクロめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ポリアセタール樹脂(POM)

                            210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            試験機に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            当社で製作を依頼され、設計、製作した生産設備製品、試験機に使用しました。試験機と油圧ユニット間の接続部に使っています。製品によっては圧力損失が高いので、自動開閉バルブを取外して使用する場合もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            210-3P-STL-NBR
                            210-4P-STL-NBR
                            210-6P-STL-NBR
                            210-8P-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            2,796円

                            ( 3,076円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            3,470円

                            ( 3,817円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            4,736円

                            ( 5,210円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            6,837円

                            ( 7,521円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました