(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:210-2S-STL-NBR
210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット 210カプラ NBR 210

210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット 210-2S-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,509円
税込単価
3,860円

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応...

詳細情報を確認する

210-2S-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

210カプラ ソケットの寸法図

製品仕様

210カプラ 鋼鉄 NBR ソケットの外観

外観

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}45{459}90{918}100{1,020}180{1,836}

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
210-2SR 1/415850.5(30)二面22Rc 1/4
210-3SR 3/819354(33)二面23Rc 3/8
210-4SR 1/233065(39)二面29Rc 1/2
210-6SR 3/456678.5(48)二面35Rc 3/4
210-8SR 186195(55)二面41Rc 1

商品特長詳細

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210-2S-STL-NBR

1/4

1個

3,509( 3,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
【用途】
・高圧用。

カタログ

Loading...

210-2S-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

210カプラ 鋼鉄 NBR ソケットの型番210-2S-STL-NBRのページです。
型番210-2S-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

    280カプラ 鋼鉄 ソケット

    280カプラ 鋼鉄 ソケット

      ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

      ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

        HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

        HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

            700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

            700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

              フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

              フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                  フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                  フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

                      クイックカップリング HP TYPE ソケット

                      クイックカップリング HP TYPE ソケット

                        スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,509円 4,927円 4,737円 4,280円 4,256円 6,577円 7,859円 4,917円 4,256円 3,697円 4,505円 1,218円 7,953円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス

                            210カプラ 鋼鉄 NBR ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            210-3S-STL-NBR
                            210-4S-STL-NBR
                            210-6S-STL-NBR
                            210-8S-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            4,511円

                            ( 4,962円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            5,906円

                            ( 6,497円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            7,779円

                            ( 8,557円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            11,925円

                            ( 13,118円 )
                            5個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました