(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:210-2P-STL-FKM
210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用) 211カプラ NBR 210

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用) 210-2P-STL-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,439円
税込単価
2,683円

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応...

詳細情報を確認する

210-2P-STL-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグの寸法図

製品仕様

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグの外観

外観

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃準標準品

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}45{459}90{918}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHT
210-2PR 1/4393318六角19Rc 1/4
210-3PR 3/8573618.5六角23Rc 3/8
210-4PR 1/29042.524六角27Rc 1/2
210-6PR 3/41955128六角35Rc 3/4
210-8PR 12936135六角41Rc 1

使用例

用途例

油圧制御機器での使用に

油圧制御機器での使用に

土木機器での使用に

土木機器での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • HSPカプラ・280カプラに近似のサイズがありますが、互換性はありませんので接続はしないでください。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210-2P-STL-FKM

1/4

1個

2,439( 2,683円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
【用途】
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。

カタログ

Loading...

210-2P-STL-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)の型番210-2P-STL-FKMのページです。
型番210-2P-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

    210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

    210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

      210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

      210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            280カプラ プラグ(おねじ取付用)

            280カプラ プラグ(おねじ取付用)

              350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

              350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                  700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

                  700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

                    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                      HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

                      HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

                        350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                        350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                          S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

                          S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,439円 4,283円 3,509円 2,183円 3,891円 2,062円 8,198円 4,927円 5,777円 1,239円 7,217円 4,496円 10,899円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 油 / 不活性ガス
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304)

                            210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            210-3P-STL-FKM
                            210-4P-STL-FKM
                            210-6P-STL-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            2,669円

                            ( 2,936円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3/8

                            3,805円

                            ( 4,186円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/2

                            4,293円

                            ( 4,722円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました