(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット (レビュー)

通常価格(税別)
4,283円 ~ 8,512円
税込価格
4,711円 ~ 9,363円
通常出荷日
7日目
最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。

210カプラ 鋼鉄 FKM ソケットのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型冷却配管部品として
    評価 3.0満足度:3.02020/11/03
    日東工器社純正品です。
    最近はミスミさんオリジナル商品と同時に発注する様になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

    210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

    210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

      280カプラ 鋼鉄 ソケット

      280カプラ 鋼鉄 ソケット

        ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

        ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

          HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

          HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

              700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

              700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

                フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                  450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                  450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

                        クイックカップリング HP TYPE ソケット

                        クイックカップリング HP TYPE ソケット

                          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器
                            通常価格 4,283円 3,509円 4,927円 4,737円 4,280円 4,256円 6,577円 7,859円 4,917円 4,256円 3,697円 4,505円 1,218円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用
                            使用流体 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 鋼鉄(クロムめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。