(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VR100-M5
真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ シンクウレギュレータ VR100

真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ VR100-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,321円
税込単価
21,253円

【特長】・真空ラインに取り付けることにより、真空圧力を任意に設定できます・プッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    真空レギュレータ
  • 吸い込み流量 (使用条件により異なります。)(l/min):
    45
  • 制御方式:
    内部パイロット
  • 形状:
    標準
  • 設定圧力範囲(kPa):
    -6.5::-100
  • 電子式スイッチ付圧力計付:
    なし
  • 吸い込み流量詳細(l/min):
    MAX.45

VR100-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VR100の寸法図

VR100の寸法図

VR100の寸法図

VR100の寸法図

VR100の寸法図

VR100の寸法図

製品仕様

項目形式
VR100
使用流体空気
設定圧力範囲 kPa-6.5~-100
設定圧力感度 kPa0.26
繰り返し特性 kPa±0.8
耐圧力 MPa0.2
吸い込み流量 min(ANR)MAX.45
使用温度範囲 ℃+5~+60
圧力特性 kPa△P=4
配管接続口径M5×0.8、Rc1/8
真空計接続口径 Rc1/8
質量 kg0.11

注:使用条件により異なりますので、この数値は実用上の性能を保証するものではありません。ご注意ください。

作動原理

作動原理

ハンドル(ロック機構付)、リングナット(パネルマウント用)、大気吸入孔、バルブピン、本体、C形止め輪、密封ふた、Oリング、バルブ、真空バイパス穴、ダイヤフラム、ボンネット、調圧スプリング、Oリング

ハンドルを確実に引き出した状態でハンドルを右回転させると調圧スプリングに圧縮力が生じ、ダイヤフラムを介して調圧バルブアセンブリが上方に動き、VAC側(真空ポンプ側)とSET側(調圧側)が通じて調圧側の圧力は低下する。調圧側の真空圧力は真空バイパスを通ってダイヤフラム下方の室に導入され、ダイヤフラムに作用する。ここで、調圧スプリングの圧縮力と対抗してVAC側とSET側がバルブアセンブリで閉じられた点でバランスし所定の真空圧に調圧する。調圧側の真空圧力が設定値より低くなると大気から調圧側へ空気が流れ保持する。

使用例

複数の真空圧力が必要な場合

複数の真空圧力が必要な場合

真空パックの真空圧調整

真空パックの真空圧調整

商品特長詳細

吸い込み流量(VR:MAX.45/min(ANR))※使用条件により異なる

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
NCU仕様
真空計付
ブラケット付
クリーン仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR100-M5

M
M5
M
M5
なし
なし
なし
なし

1個

19,321( 21,253円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ラインに取り付けることにより、真空圧力を任意に設定できます
・プッシュロック式調圧ハンドルで調圧は、軽く、スムーズ、簡単ロックです
・パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます
・軽量(110g)、コンパクトです(28×28×78mm)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

VR100-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズの型番VR100-M5のページです。
型番VR100-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

    真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

    真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

        真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

        真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

          電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

          電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

            真空レギュレータ VRA2000シリーズ

            真空レギュレータ VRA2000シリーズ

              パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

              パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

                薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

                薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

                  直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

                  直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

                    水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

                    水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                        FRLコンパクトユニット 同軸型

                        FRLコンパクトユニット 同軸型

                          レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                          レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                            メーカー コガネイ SMC AirTAC(エアタック) コガネイ SMC CKD CKD SMC SMC CKD オンダ製作所 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 19,321円 218円 4,078円 11,328円 39,269円 14,929円 51,653円 21,079円 5,481円 6,467円 3,618円 7,904円 4,838円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目  
                            種類 真空レギュレータ - 真空レギュレータ 真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 真空レギュレータ 電空レギュレータ 電子式真空レギュレータ - - - - -
                            吸い込み流量 (使用条件により異なります。)(l/min) 45 - - - - 200 150 - - - - - -
                            制御方式 内部パイロット - 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 直動 内部パイロット 内部パイロット - - - - -
                            形状 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - -
                            設定圧力範囲(kPa) -6.5::-100 - - -2.5::-95 -1.3::-80 -100::-1 -96::-101.3 -1::-100 - - - - -

                            真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-VR100-M5-G
                            NCU-VR100-01
                            NCU-VR100-01-G
                            VR100-M5-B
                            VR100-M5-G
                            VR100-M5-G-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び NCU仕様 真空計付 ブラケット付 クリーン仕様

                            28,729円

                            ( 31,602円 )
                            1個 -

                            12日目

                            MM5MM5なしありなしあり

                            25,714円

                            ( 28,285円 )
                            1個 -

                            11日目

                            Rc1/8Rc1/8ありなしなしなし

                            28,729円

                            ( 31,602円 )
                            1個 -

                            11日目

                            Rc1/8Rc1/8ありありなしなし

                            20,012円

                            ( 22,013円 )
                            1個 -

                            10日目

                            MM5MM5なしなしありなし

                            21,567円

                            ( 23,724円 )
                            1個 -

                            7日目

                            MM5MM5なしありなしなし

                            21,874円

                            ( 24,061円 )
                            1個 -

                            10日目

                            MM5MM5なしありありなし

                            真空用圧力調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました