(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NVR200-01-B
真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ パイロットシキシンクウレギュレータ NVR200

真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ NVR200-01-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,643円
税込単価
12,807円

【特長】・真空パイロット式(ダイヤ不ラム間接作動式)を採用・流量変化に強い優れ...

詳細情報を確認する

NVR200-01-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

内部パイロット NVR200

内部パイロット
NVR200

内部パイロット NVR200

内部パイロット
NVR200

外部パイロット NVRA200

外部パイロット
NVRA200

外部パイロット NVRA200

外部パイロット
NVRA200

製品仕様

内部構造と各部名称

内部パイロット NVR200

内部パイロット
NVR200

名称材質
本体アルミダイキャスト
ボンネット樹脂
ハンドル樹脂
パイロットダイヤフロム合成ゴム
主弁ダイヤフラム
パイロットバルブ合成ゴム+アルミ合金
バルブ黄銅
リリーフバルブアルミ合金
リリーフプラグ樹脂
外部パイロット NVRA200

外部パイロット
NVRA200

名称材質
本体アルミダイキャスト
主弁ダイヤフラム合成ゴム
バルブ黄銅
リリーフバルブアルミ合金
リリーフプラグ樹脂

商品特長詳細

吸い込み量:MAX.200/min(ANR)※使用条件により異なる
装置内部など調圧操作が困難な場合へ対応する外部パイロットタイプ(NVRA2000)。パイロット圧調整用真空レギュレータによる遠隔操作が可能。

NVR□200 流量の増加に伴う設定圧力の変化が小さい。

NVR□200
流量の増加に伴う設定圧力の変化が小さい。

従来品 流量の増加に伴う設定圧力の変化が大きい。

従来品
流量の増加に伴う設定圧力の変化が大きい。

真空パイロット式(ダイヤフラム間接作動式)の構造と特長
ハンドルを回転させ真空圧力を調圧する際、主弁ダイヤフラムに調圧スプリングの圧縮力が直接作用することがなく、本体上部(パイロット部)にて調圧され一定に保たれた真空パイロット圧力のみが主弁ダイヤフラムに作用する構造となっている。その結果、使用条件により必要とする流量が増加した場合など、主弁ダイヤフラムの作動ストロークに対する調圧スプリングの力量変化の影響がなく、流量増加による設定真空圧力の変化が少ない安定した流量特性を実現することが可能。また、真空パイロット式の採用により主弁ダイヤフラムの大きさに合わせた調圧スプリングの設定が不用となり、コンパクト化、軽量化を実現。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
吸い込み流量 (使用条件により異なります。)(l/min)
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
NCU仕様
真空計付
電子式スイッチ付圧力計付
ブラケット付
吸い込み流量詳細(l/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NVR200-01-B

130
1/8
1/8
なし
なし
なし
あり
MAX.130

1個

11,643( 12,807円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空パイロット式(ダイヤ不ラム間接作動式)を採用
・流量変化に強い優れた圧力安定性を実現
・間接作動式の採用により軽量(0.20kg)コンパクト(50×40×109)設計でしかも大流量を実現
・選択可能な配管接続口径(Rc1/8、Rc1/4)
・真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定可能
・軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単に可能
・外部パイロットタイプも用意
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

NVR200-01-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズの型番NVR200-01-Bのページです。
型番NVR200-01-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

    真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

        パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

        パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

          真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

          真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

            真空レギュレータ VRA2000シリーズ

            真空レギュレータ VRA2000シリーズ

              電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

              電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

                薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

                薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

                  真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ

                  真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ

                    ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7

                    ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7

                      ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7

                      ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7

                        ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 1山T型

                        ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 1山T型

                          メーカー コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) CKD SMC CKD SMC SMC SMC ミスミ ミスミ ミスミ
                          通常価格 11,328円 19,321円 4,078円 51,653円 218円 14,929円 39,269円 21,079円 6,799円 - - 1,940円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 真空レギュレータ 真空レギュレータ 真空レギュレータ 電空レギュレータ - 真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 真空レギュレータ - - -
                          制御方式 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット - 直動 内部パイロット 内部パイロット 直動 - - -
                          形状 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - - - -
                          供給側 接続種類 Rc - Rc(R) Rc - Rc - ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 - - -
                          制御側 接続種類 Rc - Rc(R) Rc - Rc - ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 - - -

                          真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          半導体に
                          評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                          半導体のウエハーに印を付ける際のバルブとして使用しています。この分野に関してあまり詳しくないので、業者さんに相談して選定してもらいました。大きさは特に問題はなく、取り付けにおいてもスムーズに行えました。動作においても気になる点はありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                          A
                          モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NCU-NVR200-02-G
                          NCU-NVR200-02-G-B
                          NVR
                          NVR200-01-G
                          NVR200-01-G-B
                          NVR200-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          吸い込み流量 (使用条件により異なります。)
                          (l/min)
                          供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び NCU仕様 真空計付 電子式スイッチ付圧力計付 ブラケット付 吸い込み流量詳細
                          (l/min)

                          17,974円

                          ( 19,771円 )
                          1個 -

                          16日目

                          2001/41/4NCU仕様ありなしなしMAX.200

                          18,899円

                          ( 20,789円 )
                          1個 -

                          16日目

                          2001/41/4NCU仕様ありなしありMAX.200

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------

                          13,643円

                          ( 15,007円 )
                          1個 -

                          8日目

                          1301/81/8なしありなしなしMAX.130

                          14,899円

                          ( 16,389円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1301/81/8なしありなしありMAX.130

                          11,328円

                          ( 12,461円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          2001/41/4なしなしなしなしMAX.200

                          真空用圧力調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました